BL2 PPC 3100
-
Panel-PC
1105781
Industri-Panel-PC (PPC) utan fläkt med skyddsgrad IP66 och projicerad kapacitiv pekskärm (PCAP), energieffektiv Intel® Core™ i3-6100U-processor med 8 GB RAM och M.2-massminne
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Produkttyp | Panel-PC |
| Datorinformation | |
| Processor | Intel® Core™ i3-6100U |
| Operativsystem | Windows® 7 |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| Arbetsminne | 8 GB DDR3 |
| Lagringsminne | M.2 SSD |
| Kylning | passiv |
| Display | |
| Display-typ | 39.6 cm / 15.6"-TFT |
| 47 cm / 18.5"-TFT | |
| 54.6 cm / 21.5"-TFT | |
| Bildformat | 16:9 |
| Touch-teknik | projektiv-kapacitiv (PCAP) |
| Displaybelysningstyp | LED |
| Ljusstyrka | Beroende på konfiguration |
| MTBF | 50000 h |
| Användarprogram | utan användarmjukvara |
| Visu+ |
| Livslängd batteri | 5 år (typ.) |
| Försörjning | |
| Matningsspänning | 24 V DC ±20 % |
| Realtidsklocka | |
| Realtidsklocka | ja (batteribuffert) |
| Gränssnitt | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| Monitorutgång | 2 x BildskärmPort |
| Nätverk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN chipset | Intel® I210-AT |
| Hänvisning till måttangivelser | Måttuppgifter som anges i användarhandboken |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP66 (framsida), IP20 (baksida) |
| Drifttemperatur | 0 °C ... 50 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 75 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 90 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 90 % (ingen daggbildning) |
| Stötar | 20g, 11 ms enligt IEC 60068-2-27 |
| Vibration (drift) | 2grms vid sinus, 5~500 Hz, 1 h/axel (panelmontering; SSD i drift) enligt EN 60068-2-6 0,5grms vid sinus, 5~500 Hz, 1 h/axel (panelmontering; HDD i drift) enligt EN 60068-2-6 |
| Monteringssätt | Frontmontering |
| Artikelnr | 1105781 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | DRBABB |
| Produktnyckel | DRBABB |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 8 030 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 9 999 g |
| Tullnummer | 84714100 |
| Ursprungsland | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (CAS-nummer: 872-50-4) |
| Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS-nummer: 71868-10-5) | |
Kompatibla produkter
-
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptrar 2400174
-
BL2 X100 32GB M.2 2242 MLC - Minne 1185494
-
BL2 X100 64GB M.2 2242 MLC - Minne 1185499
-
BL2 X100 128GB M.2 2242 MLC - Minne 1185770
-
BL2 X100 240GB 2.5 SSD MLC - Minne 1185773
-
BL2 X100 480GB 2.5 SSD MLC - Minne 1185762
-
BL2 X100 500GB 2.5 HDD - Minne 1185771
-
VISU+ IPC UPGRADE - Visualiseringsprogramvara 1310994
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge