BL2 PPC 1200
-
Panel-PC
1138377
Panel PC (PPC) med kapslingsklass IP65, bildskärm på 7 eller 10 tum, Intel® Celeron® N3350-processor, 4 GB arbetsminne, val av mSATA SSD och operativsystem Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Produkttyp | Panel-PC |
| Datorinformation | |
| Processor | Intel® Celeron® N3350 |
| Operativsystem | Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language |
| utan operativsystem | |
| Arbetsminne | 4 GB DDR3 SODIMM |
| Lagringsminne | kan konfigureras |
| Kylning | passiv |
| Display | |
| Display-typ | 17.8 cm / 7"-TFT |
| 25.7 cm / 10.1"-TFT | |
| Bildskärmsupplösning | 1024 x 600 Pixel (WVGA), 7"-TFT |
| 1280 x 800 Pixel (WVGA), 10"-TFT | |
| Touch-teknik | projektiv-kapacitiv (PCAP) |
| Displaybelysningstyp | LED |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² typiskt (reglerbar) |
| MTBF | > (Bildskärmsberoende) |
| Avläsningsvinkel nedtill | Versionerna på 7 och 10 tum har pekskärm med 10-punkters multitouchfunktion |
| Användarprogram | utan användarmjukvara |
| Visu+ |
| Livslängd batteri | 5 år (typ.) |
| Försörjning | |
| Matningsspänning | 24 V DC ±20 % |
| Maximal strömupptagning | Beroende på konfiguration |
| Realtidsklocka | |
| Realtidsklocka | ja (batteribuffert) |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 7 mm |
| Gränssnitt | 1x COM (RS-232) |
| 1x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| Gränssnitt som tillval | 2x COM (RS-232/422/485) |
| Monitorutgång | 1x HDMI |
| Nätverk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN chipset | Intel® I210-AT |
| Yttermått | |
| Bredd / Höjd / Djup | 196 mm / 134 mm / 48 mm (7-tumsdisplay) |
| 266 mm / 184 mm / 48 mm (10-tumsdisplay) | |
| Byggmått | |
| Bredd / Höjd / Inbyggnadsdjup | 186 mm / 124 mm / (Väggöppning för 7-tums display) |
| 229 mm / 155 mm / (Väggöppning för 10-tums display) | |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP65 (front), IP20 (baksida) |
| Drifttemperatur | -5 °C ... 50 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 90 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 90 % (ingen daggbildning) |
| Stötar | 20g, 11 ms enligt IEC 60068-2-27 |
| Vibration (drift) | DIN EN 60068-2-6 |
| Monteringssätt | Frontmontering |
| VESA-fäste (ej för industriell användning) | |
| Monteringssystem | VESA MIS-D 75 |
| VESA MIS-D 100 C |
| Artikelnr | 1138377 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | DRBABB |
| Produktnyckel | DRBABB |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 100 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 100 g |
| Tullnummer | 84714100 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
| ECLASS-15.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS-nummer: 110-71-4) |
| Lead titanium trioxide (CAS-nummer: 12060-00-3) | |
| Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 3,387 kg CO2e |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge