CN-LAMBDA/4-2.2-BB
-
Överspänningsskydd
2800024
Adapter med Lambda/4-teknologi som överspänningsskydd för koaxiala signalgränssnitt. Anslutning: N-kontakter hona-hona
Produktdetaljer
| Produkttyp | Överspänningsskydd för sändar- och mottagarsystem |
| IEC provklass | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| VDE avledarklass | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Konstruktion | Adapter |
| Signalering överspänningsskydd defekt | inga |
| Anslutningstyp | N-kontakt 50 Ω |
| Åtdragningsmoment | 1,4 Nm ... 1,7 Nm (N-kopplingsmutter) |
| Bredd | 26,1 mm |
| Höjd | 66 mm |
| Djup | 83 mm |
| Färg | nickelfärgad |
| Material, packning | Silikon |
| Kåpans material | Mässing (CuZn) |
| Material kåpans yta | Ni |
| Material innerkabel | BeCu |
| Material innerkabelyta | Guld |
| Material isolerkropp | PTFE |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Nej |
| Kraftriktning | Line-Shield/Earth Ground |
| Märkström IN | 5 A (25 °C) |
| Märkavledarstötström In (8/20) µs (tråd-jord) | 50 kA |
| Märkavledarstötström In (8/20) µs (tråd-skärm) | 50 kA |
| Impulsavledningsström limp (10/350) µs | 20 kA |
| Impulsavledningsström limp (10/350) µs (kabelfläta-jord) | 20 kA |
| Summastötström (8/20) μs | 60 kA |
| Summastötström (10/350) μs | 20 kA |
| Avledarstötström Imax (8/20) µs maximalt (ledare-jord) | 60 kA |
| Avledarstötström Imax (8/20) µs maximalt (ledare-skärm) | 60 kA |
| Blixtprovström (10/350) µs, toppvärde Iimp | 20 kA |
| Utgångsspänningsbegränsning vid 1 KV/µs (ledare-jord) spike | ≤ 12 V (6 kV / 3 kA) |
| Utgångsspänningsbegränsning vid 1 KV/µs (ledare-skärm) spike | ≤ 12 V (6 kV / 3 kA) |
| Utgångsspänningsbegränsning vid 1 KV/µs (ledare-jord) statisk | ≤ 12 V (6 kV / 3 kA) |
| Utgångsspänningsbegränsning vid 1 KV/µs (ledare-skärm) statisk | ≤ 12 V (6 kV / 3 kA) |
| Skyddsnivå Up (kabelfläta-jord) | ≤ 12 V (6 kV / 3 kA) |
| Skyddsnivå Up (kabelfläta-skärm) | ≤ 12 V (6 kV / 3 kA) |
| Kabelförlust aE, osym. | typ. 0,05 dB (≤ 0,15 dB) |
| Frekvensområde | 0,82 GHz ... 2,2 GHz |
| Fast vågförhållande VSWR i 50 Ω-system | typ. 1,10 (≤ 1,20 (0,82 GHz...2,2 GHz)) |
| Tillåten HF-effekt Pmax vid VSWR=xx (50-Ohm-system) | ≤ 500 W |
| ≤ 4 kW (peak) | |
| Signalering överspänningsskydd defekt | inga |
| Stötströmskapacitet (ledare-jord) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| D1 - 2,5 kA | |
| Stötströmskapacitet (ledare-skärm) | C2 - 10 kV/5 kA |
| D1 - 2,5 kA |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP68 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 90 °C |
| VDE avledarklass | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Standarder Specifikation informationsteknik | |
| Normer/föreskrifter | IEC 61643-21 |
| IEC 61643-21 | |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61643-21 |
| Anmärkning | 2005 |
| Monteringssätt | Anslutningsspecifik adapter |
| Artikelnr | 2800024 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | CL3312 |
| Produktnyckel | CL3312 |
| GTIN | 4046356367967 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 191 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 191 g |
| Tullnummer | 85363010 |
| Ursprungsland | US |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge