Användargränssnitt för Nanoline-Controller. 8-rader, bakgrundsbelyst display med 20 tecken och drifts- och anläggningsinformation för användaren. Inmatning och urval av data i styrsystem via knapparna med siffror och pilar. Fjärrmontering
NLC-OP2-LCD-076-4X20
-
Operatörspanel
2701945
Fjärrstyrningsgränssnitt för Nanoline- och ILC1...-styrsystem. RS-232 gränssnitt möjliggör montering på upp till 15 m avstånd
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Numeriska (0 - 9), riktnings- (uppåt, nedåt, vänster, höger) och inmatningsknappar möjliggör att användaren kan mata in egna meddelanden
Visar användaren meddelanden med inmatningskrav
Hot-swap-förmågan möjliggör användning som service-verktyg för säkerhet
Möjliggör åtkomst till visning av alla I/O-punkter, register, flaggor, tidgivare, räknare och program- och systemflaggor