Q-MU PG29 BK - Mutter
Q-MU PG29 BK
-
Mutter
1670772
Mutter (plast), för fastsättning av kontaktinsatsen Pg29 / SW46
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniska data
Artikelegenskaper
Produkttyp
Monteringsmaterial
Materialuppgifter
Färg
svart (RAL 9005)
Material Kåpa
Plast
Miljö- och livslängdsvillkor
Omgivningsförhållanden
Drifttemperatur
-40 °C ... 80 °C
Temperatur vid kabelförskruvning
-5 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)
-40 °C ... 80 °C
Montering
Monteringssätt
Pg29
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
1670772
Antal/förp.
50 Styck
Minsta beställningsantal
50 Styck
Information
Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod
AF6ZWX
Produktnyckel
AF6ZWX
GTIN
4046356698764
Vikt per styck (inklusive förpackning)
7,28 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
7,28 g
Tullnummer
39269097
Ursprungsland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27440691
ECLASS-15.0
27440691
ETIM
ETIM 10.0
EC002863
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
(Inga undantagsregler)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)
Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
EF3.1 Klimatförändringar
CO2e kg
0,087 kg CO2e
Kompatibla produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjälp