Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

SD FLASH 512MB MODULAR MUX - Multiplexer
2701872

Två av dessa D-kort utgör ett multiplexersystem av två ILC 131 ETH och de individuellt behövda in- och utmatningsplintarna, utan att programmering behövs. Enkel konfiguration genom trådbryggor. Anlutning via radio-, Ethernetkabel eller nätverk.

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer








Kompatibla produkter




Fördelar

Licensnyckel för användarprogram
Lagring av applikationsprogrammen och andra filer i PLC:ns filsystem.
Program- och konfigurationsminne, jackbart, med licensnyckel för funktionsblockbibliotek