TESTFOX M - Multimeter
1212208
E-nummer: 4200916

Digital multimeter, för lik- och växelspänningsmätningar, genomgångs- och motståndsmätningar

Produktdetaljer







Kompatibla produkter


Fördelar

Genom den akustiska och optiska signalen som lyser rött kan man se den exakta fasspänningen
Kabelbrott och defekta lampor i öppna ledningar kan följas från inmatningssida till avbrottsställe
Apparaterna lämpar sig för växelspännings- och motståndsmätning samt för genomgångs- och diodprovning
Testade och godkända oberoende av certifieringsinstitut enligt den internationellt gällande normen IEC/EN 61010
Apparaterna kan användas vid spänningar på upp till 600 V kategori III respektive 1000 V kategori II
På så sätt erbjuder de ett förhöjt skydd och ger högsta möjliga säkerhet vid arbeten för professionella servicetekniker och driftingenjörer
Digital-multimetern inspirerar tack vare sin teknik och övertygar tack vare sin kvalitet
Apparaterna kan användas på många sätt