TESTFOX M-1 - Multimeter
1212209
E-nummer: 4200917

Digital-multimeter, för lik- och växelspännings-, lik- och växelströmsmätningar, genomgångs-, motstånds-, frekvens-, temperatur- och kapacitetsmätningar

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

TESTFOX M‑1 möjliggör dessutom mätning av lik- och växelströmmar, kapacitans och frekvenser samt temperaturer inom området från -20 °C till +800 °C
Genom den akustiska och optiska signalen som lyser rött kan man se den exakta fasspänningen
Kabelbrott och defekta lampor i öppna ledningar kan följas från inmatningssida till avbrottsställe
Apparaterna lämpar sig för växelspännings- och motståndsmätning samt för genomgångs- och diodprovning
Testade och godkända oberoende av certifieringsinstitut enligt den internationellt gällande normen IEC/EN 61010
Apparaterna kan användas vid spänningar på upp till 600 V kategori III respektive 1000 V kategori II
På så sätt erbjuder de ett förhöjt skydd och ger högsta möjliga säkerhet vid arbeten för professionella servicetekniker och driftingenjörer
Digital-multimetern inspirerar tack vare sin teknik och övertygar tack vare sin kvalitet
Apparaterna kan användas på många sätt