Reparationer och returer
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
STG 2-RV/L - Kontaktkapsling
STG 2-RV/L
-
Kontaktkapsling
3190137
Kontaktkapsling, poltal: 2, färg: grå
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniska data
Artikelegenskaper
Produkttyp
Monteringsmaterial
Poltal
2
Materialuppgifter
Färg
grå
Material
PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V2
Miljö- och livslängdsvillkor
Omgivningsförhållanden
Drifttemperatur
-60 °C ... 85 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 55 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)
-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)
-5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
3190137
Antal/förp.
50 Styck
Minsta beställningsantal
1 Styck
Försäljningskod
BE1ZWX
Produktnyckel
BE1ZWX
GTIN
4017918093099
Vikt per styck (inklusive förpackning)
1,146 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
1,08 g
Tullnummer
85472000
Ursprungsland
DE
Klassifikationer
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261501
Environmental product compliance
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
(Inga undantagsregler)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)
Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
Kompatibla produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjälp