Mätpropp, färg: svart, artikelserie: Testpropp, bredd: 10 mm
Produktdetaljer
Produkttyp
Mätpropp
Produktfamilj
Testpropp
Poltal
1
Delning
0 mm
Måttskiss
Bredd
10 mm
Höjd
25 mm
Längd
62,5 mm
Delning
-
Färg (Kapsling)
svart (RAL 9005)
Förpackningstyp
förpackade i kartong
Artikelnr
1718207
Antal/förp.
10 Styck
Minsta beställningsantal
10 Styck
Information
Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod
AARZFA
Produktnyckel
AARZFA
GTIN
4017918024819
Vikt per styck (inklusive förpackning)
14,11 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
11,376 g
Tullnummer
85366990
Ursprungsland
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440313
ECLASS-15.0
27440313
ETIM
ETIM 10.0
EC002255
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
undantagsregler i den mån de är kända
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)