Senaste sökning
Logga in
Produkter
Produktöversikt
Nyheter
Produktnavigator apparatanslutningsteknik
Teknik
Kundspecifika lösningar
Konfiguratorer
Varuprovsservice
Materialdeklarationer
Cross Reference Search
Anslutning
Elektronikkapslingar
Fördelare, adaptrar och ledningsanslutningar
Fördelningsblock och apparatplintar
Kablar och ledningar
Kontakter
Kort-till-kort-kontakter
Kretskortsplintar och kretskortskontakter
Radplintar
Systemkablage för styrsystem
Testsystem
Automation
Automationsprogram
Edge Computing
HMI-paneler och industridatorer
Industriell kommunikation
PLC (styrsystem) och I/O
PLCnext Technology
Smart Services
Koppla, mät och övervaka
Energiövervakning
I/O-signalkorskoppling
Isolationsförstärkare och mätomvandlare
Motorstartare och elektroniska brytare
Processdisplayer och fältenheter
Reläer och optokopplare
Säkerhetsreläer och sensorer
Matning, laddning och skydd
Avbrottsfri strömförsörjning (UPS)
Avstörningsfilter
DC/DC-omvandlare och DC/AC-växelriktare
Laddteknik för E-Mobility
Redundansmoduler
Skyddsrelä för nätskydd
Strömförsörjningar
Säkringar
Överspänningsskydd
Märkning, montering och installation
Arbetsplatslösningar
Crimpanslutningar
Handverktyg
Industribelysning och signalteknik
Kopplingslådor och tomma kapslingar
Märkningsmaterial
Programvara för apparatskåpstillverkning
Skrivare
Tillbehör för kopplingsskåp
Trådändhylsor
Verktygsautomater
Industrier & Applikationer
Översikt
Applikationer från verkligheten
Sektorkoppling
Utbildningslösningar
ELEKTROMOBILITET
Elektriska fordon
Infrastruktur för laddning
Överblick
Energi
Batterilagringssystem
Energiöverföring och -distribution
Konventionell energiproduktion
Likströmsnät inom industrin
Solenergi
Vindenergi
INFRASTRUKTUR
Datacenter
Fastighetsautomation
Järnväg
Smarta städer
Transportinfrastruktur
Vatten- och avloppsvattenhantering
PROCESSINDUSTRI
Marint och Offshore
Power-to-X
Processautomation
TILLVERKNING, UTRUSTNING OCH ANLÄGGNINGSTEKNIK
Apparattillverkare
Digital Factory
Elinstallation
Förarlösa transportsystem (AGV/AGVS)
Fordonsindustrin
Lösningar för apparatskåp
Maskinbyggnation
FLER TEMAN
Lantbruket
COMPLETE line
Dataanslutningar för smarta nätverk
Funktionell säkerhet
Industrial Security
Industriell fjärrkommunikation
Kameraövervakning
Företag
Översikt
Phoenix Contact i Sverige
Phoenix Contact-koncernen
Karriär
Vår kultur och inställning
All Electric Society
Efterlevnad
Hållbarhet
Phoenix Contacts historia
Leverantörer
Events & Nyheter
Översikt
Events och mässor
Nyheter
Nyhetsbrev
Service & Support
Översikt
Kataloger och broschyrer
Kontakt
PLCnext Community
Utbildningar
Informera
Vanliga frågor
Information för apparattillverkare
Teknik hjälp
Kundspecifika lösningar
Engineering-data
Tekniska data för kretskortskomponenter
Konfiguratorer
Digitalt erbjudande
E-Business
Varuprovsservice
Service
Tjänster för märkningslösningar
Product Help
Retur och reklamation
Mitt Phoenix Contact
Inloggning / Registrering
Fördelar med registrering
Varukorg
Mina beställningar
Mina offerter och avtal
Mina produktlistor
Min produktjämförelse
Startsida
Produkter
Märkningsmaterial
Märkning av ledare och kablar
PABE-S = - Märkmaterial
PABE-S =
-
Märkmaterial
1013180:=
Märkmaterial, vit, förtryckt: =, monteringssätt: inskjutning
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniska data
Artikelegenskaper
Produkttyp
Märkt ledarskylt
Märkning
märkning
=
Montering
Monteringssätt
inskjutning
Materialuppgifter
Färg
vit (RAL 9010)
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V0
Mått
Bredd
2,1 mm
Längd
4 mm
Standarder och bestämmelser
Vattenfast
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
1013180:=
Antal/förp.
10 Styck
Minsta beställningsantal
10 Styck
Försäljningskod
BG222B
Produktnyckel
BG222B
GTIN
4017918491475
Vikt per styck (inklusive förpackning)
3,31 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
3 g
Tullnummer
49119900
Ursprungsland
IT
Klassifikationer
ETIM
ETIM 8.0
EC001530
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131500
Sökte ofta
Märkning av enkelledare
Produkthjälp