CA-17F1N8A9502 - Kopplingskontakt
1620007

M23, Kopplingskontakt, användning: Signal, serie: CA, rak, skärmad: ja, för standard- och SPEEDCON-låsning, Poltal: 17, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Hona, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 4 mm ... 6 mm, kodning: N

Produktdetaljer









Fördelar

Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
Kontakter för en flexibel montering på plats
Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering