E S4 A 200X200X80
-
Kopplingsbox
0899557
Kopplingsbox, material: Rostfritt stål 304 / 1.4301, ytmotstånd: borstad, silverfärgad, 200 mm x 200 mm x 80 mm, låstyp: påskruvat lock, leveransomfång - ATD: Monteringsplatta, Fästvinkel med montageskruvar, Jordningsskruvar M12 utvändigt monterade, Installationsanvisning, Monteringsplatta
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Innovativt produktprogram med kvalitetskapslingar i rostfritt stål som grund för individuella kopplingsboxar
Minskad monterings- och godkännandetid med färdigutrustad kopplingsbox
Flänsplattor går att få på fyra sidor, inklusive tätningsskydd
Kapslingsanpassningar med gänga, hål och rektangulära uttag under beaktande av normativa riktlinjer