Kontrollpanelen CP 222 IB kombinerar styrsystem och operatörsenhet med en INTERBUS-master. Med kontrollpaneler kan man ekonomiskt och effektivt skapa lösningar inom områdena styrning, drift och övervakning inom maskin- och anläggningsbyggnation. Programmeringen sker med automatiseringsprogramvaran PC WORX från Phoenix Contact.
Följande programmeringsspråk är tillgängliga för användaren: IEC-61131-instruktionslista, funktionsblock, ladder, strukturerad text eller sekvensplan.
För att skapa bildskärmsytorna används programvaran TSwin:
- Delmasker underlättar skapandet av bakgrunder
- Självgående bildsekvenser möjliggör levande piktogram
- Mallar underlättar projektskapandet
Displayen på CP 222 IB har fullständig grafikförmåga och fronten innehåller ett nummerknappfält, funktionsknappar och ett markörsblock. Tack vare fronten i enlighet med IP65 och den kompakta EMC-kapslingen lämpar sig kontrollpanelerna för användning i tuff industrimiljö.
CP 222 IB
-
Kontrollpanel
2730352
Kontrollpanel, styrsystem med operatörsenhet och INTERBUS-G4-MASTER, front IP65, kapslingsklass IP20