Reparationer och returer
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
Jackbara kretskortskontakter
CS-MSTB - Kodstift
CS-MSTB
-
Kodstift
1759994
Kodstift
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniska data
Artikelegenskaper
Produkttyp
Kodelement
Produktfamilj
Kodning
Poltal
1
Delning
0 mm
Materialuppgifter
Färg (Kapsling)
röd (RAL 3001)
Mått
Delning
-
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
1759994
Antal/förp.
100 Styck
Minsta beställningsantal
100 Styck
Försäljningskod
AAHZBC
Produktnyckel
AAHZBC
GTIN
4017918122355
Vikt per styck (inklusive förpackning)
0,097 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
0,08 g
Tullnummer
39269097
Ursprungsland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27460401
ECLASS-15.0
27460401
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
(Inga undantagsregler)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)
Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
EF3.1 Klimatförändringar
CO2e kg
0,001 kg CO2e
Kompatibla produkter
Expand all
Collapse all
Sökte ofta
Stiftlister
Produkthjälp