Observera användaranvisningen i nedladdningsområdet.
Produkttyp
Kapslingsunderdel
Kapslingstyp
Kapsling
Kapslingsserie
ME
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V0
Kåpans material
PA
Omgivningsförhållanden
Max IP-kod som kan uppnås
IP20
Drifttemperatur
-40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)
-40 °C ... 55 °C
Omgivningstemperatur (montering)
-5 °C ... 100 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport)
80 %
Typ av kretskortsmontering
Låsanordning
Monteringssätt
DIN-skenemontage
Artikelnr
2853200
Antal/förp.
1 Styck
Minsta beställningsantal
1 Styck
Information
Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod
ACHAAA
Produktnyckel
ACHAAA
GTIN
4017918173081
Vikt per styck (inklusive förpackning)
370,6 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
293,49 g
Tullnummer
85369010
Ursprungsland
DE
ECLASS
ECLASS-15.0
27190601
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261501
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
undantagsregler i den mån de är kända
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)