VARNING: Kontakter får inte kopplas till eller från under elektrisk belastning. En användning som är felaktig eller inte följer föreskrifterna, kan leda till person- och/eller sakskador.
• VARNING: Endast felfria produkter får tas i drift. Produkterna måste regelbundet kontrolleras beträffande skador. Ta genast defekta produkter ur drift. Byt ut skadade produkter. En reparation är inte möjlig.
• VARNING: Produkten får endast installeras och driftsättas av elektrotekniskt kvalificerad fackpersonal, under iakttagande av följande säkerhetsnoteringer. Den kvalificerade personalen måste vara förtrogen med grunderna för elektroteknik. De måste ha tillräcklig kunskap för att kunna identifiera och undvika risker. Motsvarande symbol på förpackningen indikerar att elektroteknisk personal krävs för installation och drift.
• Produkterna är avsedda för användningsområden inom konstruktionen av anläggningar, styrsystem och elektrisk utrustning.
• När kontakter används utomhus måste de skyddas separat mot miljöpåverkan.
• Konfektionerade produkter får inte manipuleras eller öppnas på ett felaktigt sätt.
• Använd endast motkontakter som är specificerade enligt angivna normer i de tekniska data (t.ex. de som är listade i produkttillbehör på webben under phoenixcontact.com/products).
• Om produkten används direkt ihop med produkter från en tredje part ligger ansvaret hos användaren.
Vid driftspänningar > 50 VAC måste elektriskt ledande kontaktkapslingar jordas
• Observera en fackmässigt korrekt anslutning av skydds- eller funktionsjorden.
• För kombinationen av flera strömkretsar i en kabel och/eller i en kontakt gäller VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 och DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3
• Använd enbart verktyg som rekommenderas av Phoenix Contact
• Observera monteringsanvisningarna/design in-dokumenten för produkten i nedladdningsområdet på vår hemsida under phoenixcontact.com/products.
• Använd endast kontakten när den är fullständigt isatt och låst.
• Observera att dragbelastningen på kontakterna inte överskrider gränserna som har fastställts enligt gällande standarder.
• Beakta ledningens minimala böjningsradie. Dra ledningen utan att den vrids.
• Kontakterna blir varma vid normaldrift. Beroende på omgivningsförhållandena kan kontaktens yta värmas upp ytterligare. I det här fallet är användaren ansvarig för att varningsanvisningar sätts upp (bsp. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).
Produkttyp
Kapsling för cirkulär kontakt
Användning
Hybrid
Material Kåpa
Metall
Omgivningsförhållanden
Drifttemperatur
-40 °C ... 115 °C
Artikelnr
1303923
Antal/förp.
20 Styck
Minsta beställningsantal
60 Styck
Information
Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod
ABRSFA
Produktnyckel
ABRSFA
GTIN
4063151551407
Vikt per styck (inklusive förpackning)
44,125 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
39,566 g
Tullnummer
85366990
Ursprungsland
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440224
ECLASS-15.0
27440224
ETIM
ETIM 10.0
EC003556
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
(Inga undantagsregler)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)