UL Listed
Godkännande-ID: E221474-20130720Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Effekt | 600 V | 10 A | - 16 | - 16 |
Control | 250 V | 2,5 A | - 18 | - 18 |
cUL Listed
Godkännande-ID: E221474-20130720Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Effekt | 600 V | 10 A | - 16 | |
Control | 250 V | 2,5 A | - 18 |