CA-16P1N8A8007 - Kabelanslutning
1619703

M23, Kabelanslutning, användning: Signal, serie: CA, rak, skärmad: ja, Skruvlåsning, Poltal: 16, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Stift, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 6 mm ... 10 mm, kodning: N, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %). Denna produkt håller på att utgå från sortimentet. Denna produkt kan inte längre komma ifråga för nya projekt. Kontakta din relevanta försäljningsrepresentant för alternativ. Alternativartikel: 1681355

Produktdetaljer









Fördelar

Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
Kontakter för en flexibel montering på plats
Genomgående EMC-skydd för en tillförlitlig överföring av signaler
Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering