ESL 60X10
-
Insticksremsor
0804287
Insticksremsor, Blad, vit (RAL 9010), utan text, kan märkas med: Office utskriftssystem, CMS-P1-PLOTTER, perforerad, monteringssätt: lägg i, Antal enskilda skyltar: 72, textfältets höjd: 10 mm, textfältets bredd: 60 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
ESL 60X10, vit insticksskylt, för märkning av märkhållare för plintrad UBE/D (60x10)
Materialfilen kan laddas ned via programvaran PROJECT complete under Downloads - "Software update - Marking"