EB 3-35 - Insticksbrygga
EB 3-35
-
Insticksbrygga
0208145
Insticksbrygga, 3-polig, helisolerad
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniska data
Artikelegenskaper
Produkttyp
Insticksbrygga
Poltal
3
Delning
35 mm
Mått
Delning
35 mm
Materialuppgifter
Färg
grå (RAL 7042)
Material
Koppar
Isolationsmaterial
PA
Montering
Monteringssätt
Skruvmontering
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
0208145
Antal/förp.
10 Styck
Minsta beställningsantal
10 Styck
Försäljningskod
BE1Z2X
Produktnyckel
BE1Z2X
GTIN
4017918098452
Vikt per styck (inklusive förpackning)
88,87 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
88,87 g
Tullnummer
85389099
Ursprungsland
PL
Klassifikationer
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
(Inga undantagsregler)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)