EB 2- 6 OG - Insticksbrygga
EB 2- 6 OG
-
Insticksbrygga
0710882
Insticksbrygga, delning: 6,2 mm, poltal: 2, färg: orange
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniska data
Artikelegenskaper
Produkttyp
Insticksbrygga
Poltal
2
Delning
6,2 mm
Mått
Delning
6,2 mm
Materialuppgifter
Färg
orange (RAL 2003)
Material
CuZn (förnicklad)
Isolationsmaterial
PA
Miljö- och livslängdsvillkor
Omgivningsförhållanden
Drifttemperatur
-60 °C ... 105 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)
-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)
-5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Montering
Monteringssätt
Skruvmontering
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
0710882
Antal/förp.
100 Styck
Minsta beställningsantal
100 Styck
Information
Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod
BE1Z2X
Produktnyckel
BE1Z2X
GTIN
4017918479299
Vikt per styck (inklusive förpackning)
1,1 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
1,09 g
Tullnummer
85389099
Ursprungsland
PL
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
(Inga undantagsregler)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)