EB 2-20 - Insticksbrygga
EB 2-20
-
Insticksbrygga
0206150
Insticksbrygga, 2-polig, helisolerad
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniska data
Artikelegenskaper
Produkttyp
Insticksbrygga
Poltal
2
Delning
20 mm
Mått
Delning
20 mm
Materialuppgifter
Färg
grå (RAL 7042)
Material
Koppar
Isolationsmaterial
PVC
Montering
Monteringssätt
Skruvmontering
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
0206150
Antal/förp.
10 Styck
Minsta beställningsantal
10 Styck
Försäljningskod
BE1Z2X
Produktnyckel
BE1Z2X
GTIN
4017918098315
Vikt per styck (inklusive förpackning)
9,058 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
9,01 g
Tullnummer
85366990
Ursprungsland
PL
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
(Inga undantagsregler)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)