IB IL SGI 2/P
-
Inline-plint
2692351
Inline analog registrerings-inmatningsplint, 2 exakta ingångar, 4-, 6-ledaranslutningsteknik
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Konstruktion | modulär |
| Driftsätt | Processdatadrift med 3 ord, PCP med 1 ord |
| Programmeringsdata | |
| Längdkod (hex) | 03 |
| ID-kod (dec) | 223 |
| Längdkod (dec) | 03 |
| Processdatakanal | 48 Bit |
| Ingångsadressutrymme | 48 Bit |
| Utgångsadressutrymme | 48 Bit |
| Parameter channel (PCP) | 16 Bit |
| Register length (bus) | 32 Bit |
| Fältbussdatatelegram | |
| Behov av parameterdata | 23 Byte |
| Behov av konfigurationsdata | 5 Byte |
| Potentialer | |
| Effektförbrukning | typ. 1,2 W (Apparat i märkdrift) |
| max. 3,2 W (Apparat med maximal belastning) | |
| Potentialer: Matning av logiken (UL) | |
| Spänningsförsörjning | 7,5 V DC (över potentialrangerare) |
| Strömförbrukning | max. 100 mA |
| typ. 85 mA | |
| Potentialer: Matning av den analoga modulen (UANA) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (över potentialrangerare) |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförbrukning | max. 100 mA |
| typ. 25 mA (vid typisk last på 350 Ohm per kanal) | |
| 80 mA (vid maximal belastning på 55 Ω och indikering) | |
| 7 mA (vid tomgång utan DMS och utan indikering) | |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: Logik / analog periferi (digital isolator) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: RS-485 / analog periferi (delsträcka) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Slutande kontakt Ka1 - Kb1 / analog periferi (delsträcka) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Slutande kontakt Ka2 - Kb2 / analog periferi (delsträcka) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Funktionsjord / analog periferi (delsträcka) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Logik / RS-485 (digital isolator) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Slutande kontakt Ka1 - Kb1 / RS-485 (delsträcka) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Slutande kontakt Ka2 - Kb2 / RS-485 (delsträcka) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Funktionsjord / RS-485 (delsträcka) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Logik / slutande kontakt Ka1 - Kb1 (optokopplare) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Slutande kontakt Ka2 - Kb2 / slutande kontakt Ka1 - Kb1 (delsträcka) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Funktionsjord / slutande kontakt Ka1 - Kb1 (optokopplare) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Logik / slutande kontakt Ka2 - Kb2 (optokopplare) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Funktionsjord / slutande kontakt Ka2 - Kb2 (delsträcka) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Logik / Funktionsjord (delsträcka) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Analog | |
| Beskrivning av ingången | Ingångskanaler för töjningsgivare |
| Antal ingångar | 2 |
| Anslutningsteknik | skärmad ledning med 6- eller 4-ledare, parvis tvinnade |
| Bryggdifferens Ud | Mätområde fastställt genom val av karakteristik |
| Bryggspänning U0 | 5 V |
| Framställning av mätvärden | 15 bitar + förtecken |
| Uppdatering av processdata | typ. 100 ms (12,5 ms, konfigurationsberoende) |
| Karakteristik | ±1 mV/V, ±2 mV/V, ±3 mV/V, ±3,33 mV/V, ±4 mV/V, ±5 mV/V |
| Kontakter | |
| Beskrivning | Potentialfri slutande kontakt |
| Antal | 2 (Ka1-Kb1, Ka2-Kb2) |
| Övergångsresistans | < 1 Ω (typisk) |
| 5 Ω (maximal) | |
| Typisk tillslagstid | 100 ms (typisk) |
| Analog: | |
| Skyddskoppling | Kortslutningsskydd av spänningsutgångarna; ja, minst 1 minut med temperaturövervakning |
| Analog | |
| Beskrivning av utgången | Spänningsutgång |
| Antal utgångar | 2 |
| Impedans | > 55 Ω (minimal) |
| Utgångsspänning | typ. 5 V |
| Utgångsström | max. 90 mA (vid UV = 5 V) |
| Maximal utgångsström | max. 90 mA (vid UV = 5 V) |
| Inline-anslutningskontakt | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 28 ... 16 |
| Inline lokalbuss | |
| Anslutningstyp | Via Inline lokalbuss |
| Överföringshastighet | 500 kBit/s |
| Överföringsfysik | Koppar |
| Seriell | |
| Benämning | Seriellt gränssnitt RS-485 |
| Nätverk | ja |
| Adressering | Adress 1 = mätvärde brutto/netto |
| Adress 2 = mätvärde Tara | |
| Termineringsmotstånd | 120 Ω |
| Överföringsprotokoll | STX/ETX |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 48,8 mm |
| Höjd | 136 mm |
| Djup | 71,5 mm |
| Färg | grön |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (enligt DIN EN 61131-2) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (enligt DIN EN 61131-2) |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2692351 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Produktnyckel | DRI144 |
| GTIN | 4046356322690 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 158,5 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 158,5 g |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge