Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Denna plint tillhandahåller en robust och precis utvärderingsteknik för konstruktion av icke-automatiska vågar (NSW). Enligt standarderna EN 45501 och OIML R76 uppfyller plinten EG-typgodkännandet som elektronisk utvärderingsenhet för konstruktion av icke-automatiska vågar (NSW) i handelsklass III med 3000 delningsvärden samt klassen grova fordon IIII med 1000 delningsvärden. Via ett nätverkskompatibelt seriellt gränssnitt kan första och andra indikeringarna för indikering av mätvärden för brutto/netto och tara anslutas till elektroniken för utvärdering. Mät- och konfigurationsdata överförs via parameterkanalen (PCP). Plinten har ett alibiminne som lagrar upp till 65536 mätprotokoll inklusive datum och tid. Ett specifikt DTM möjliggör en enkel idrifttagning och datahantering (t. ex. mätprotokoll).
IB IL SGI 1/CAL
-
Inline-plint
2700064
Inline-analog-registreringsplint för töjtrådsgivare, utan tillbehör, utvärderingsteknik med EU-typgodkännande
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 48,8 mm |
| Höjd | 120 mm |
| Djup | 71,5 mm |
| Hänvisning till måttangivelser | Måttangivelser med täckhuv |
| Användningsbegränsning | |
| EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Färg | grön |
| Inline lokalbuss | |
| Anslutningstyp | Via Inline lokalbuss |
| Överföringshastighet | 500 kbit/s |
| Seriell | |
| Benämning | RS-485 |
| Nätverk | ja |
| Adressering | Adress 0 = Broadcast, växlande indikering av mätvärde brutto/netto och mätvärde Tara |
| Adress 1 = mätvärde brutto/netto | |
| Adress 2 = mätvärde Tara | |
| Adress 3 ... 9 = reserverade | |
| Termineringsmotstånd | 120 Ω |
| Överföringsprotokoll | STX/ETX |
| Minnestyp | mätprotokollminne Alibilagring: icke-flyktig flash 20 år |
| Programmeringsdata | |
| Längdkod (hex) | 02 |
| ID-kod (dec) | 220 |
| Längdkod (dec) | 02 |
| Processdatakanal | 32 Bit |
| Ingångsadressutrymme | 4 Byte |
| Utgångsadressutrymme | 4 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 4 Byte |
| Registerlängd (buss) | 64 Bit |
| Fältbussdatatelegram | |
| Behov av parameterdata | 23 Byte |
| Behov av konfigurationsdata | 5 Byte |
| Analog | |
| Beskrivning av ingången | Ingångskanal för töjningsgivare |
| Antal ingångar | 1 |
| Anslutningsteknik | 6-ledar, parvis tvinnad skärmad ledning |
| Bryggdifferens Ud | Mätområde fastställt genom val av karakteristik |
| Bryggspänning U0 | 5 V |
| Framställning av mätvärden | Processdata: status-bitar och mätvärden inklusive decimaler vid visning av brutto/netto |
| PCP: se PCP; mätprotokollet uppfyller kraven i DIN EN 45501 och OIML R76 | |
| Uppdatering av processdata | typ. 100 ms |
| Karakteristik | ±1 mV/V, ±2 mV/V, ±3 mV/V, ±3,33 mV/V, ±4 mV/V, ±5 mV/V |
| Kontakter | |
| Beskrivning | Parameterspärr |
| Antal | 1 (PSa - PSb) |
| Logik | PSa - PSb förbunden = parameter spärrad |
| Typisk tillslagstid | < 100 ms |
| Analog: | |
| Skyddskoppling | Kortslutningsskydd av spänningsutgångarna; ja, minst 1 minut med temperaturövervakning |
| Analog | |
| Beskrivning av utgången | Spänningsutgång |
| Antal utgångar | 1 |
| Impedans | > 55 Ω |
| max. 5 kΩ | |
| Utgångsspänning | typ. 5 V ±2 % |
| max. 5 V ±5 % | |
| Utgångsström | max. 90 mA |
| Maximal utgångsström | max. 90 mA |
| Produkttyp | I/O-komponenter |
| Konstruktion | modulär |
| Inline | |
| Driftsätt | Processdatadrift med 2 ord, PCP med 2 ord |
| Diagnosmeddelanden | Bortfall av spänningsförsörjningen till UANA Felindikering i processdatan |
| Bortfall eller underskridande av logikspänningen UL Periferifelmeddelande till bussanslutningen | |
| Periferifel Felindikering i processdatan | |
| Användarfel Felindikering i processdatan |
| Realtidsklocka | |
| Beskrivning realtidsklocka | Sekund, minut, timme, dag, månad, år 5 år, tidmätare buffrad |
| Potentialer | |
| Effektförbrukning | typ. 1 W (Apparat i märkdrift) |
| max. 2 W (Apparat med maximal belastning) | |
| Potentialer: Matning av logiken (UL) | |
| Spänningsförsörjning | 7,5 V DC (över potentialrangerare) |
| Strömförbrukning | max. 100 mA |
| typ. 80 mA | |
| Potentialer: Matning av den analoga modulen (UANA) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (över potentialrangerare) |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförbrukning | max. 50 mA |
| typ. 12 mA (vid typisk belastning på 350 Ω och indikering) | |
| 43 mA (vid maximal belastning på 55 Ω och indikering) | |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: Logik / analog periferi (digital isolator) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 24-V-försörjning (UANA) / analog periferi (DC/DC-omvandlare) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: RS-485 / analog periferi (delsträcka) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Kontakter PSa - PSb / analog periferi (delsträcka) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Funktionsjord / analog periferi (delsträcka) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Logik / 24-V-försörjning (UANA) (DC/DC-omvandlare) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: RS-485 / 24-V-försörjning (UANA) (DC/DC-omvandlare) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Funktionsjord / 24 V-försörjning (UANA) (delsträcka) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Logik / RS-485 (digital isolator) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Funktionsjord / RS-485 (delsträcka) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Logik / kontakter PSa - PSb (optokopplare) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Funktionsjord / kontakter PSa - PSb (delsträcka) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Logik / Funktionsjord (delsträcka) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anslutningsteknik | |
| Benämning anslutning | Inline-anslutningskontakt |
| Inline-anslutningskontakt | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| SMKDS-plintar | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 1 mm² |
| Ledararea AWG | 26 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 55 °C (Typgodkännande enligt DIN EN 45501 och OIML R76: -10 °C ... 40 °C) |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikelnr | 2700064 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRI144 |
| Produktnyckel | DRI144 |
| GTIN | 4046356484022 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 182,5 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 160 g |
| Tullnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
1 ingång för DMS
Seriellt gränssnitt för extern viktvisning
Anslutning av DMS i 6-ledarsteknik
Elektronisk utvärderingsenhet för uppbyggnad av icke-automatiska vågar (NSW)
Certifierad genom EU-typgodkännande enligt standarderna EN 45501 och OIML R76
Alibiminne för upp till 65536 mätprotokoll
Visning av nollpunkt, tara och stillestånd
Upp till 3000 delningsvärden
Parametrering och kalibrering via FDT/DTM-teknologi
Diverse filterinställningar
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge