Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Den används för utmatning av digitala signaler i AC-spänningsområdet.
IB IL DO 1 AC-PAC
-
Digital modul
2861920
Inline, Digitalutmatningsplint, Digitala utgångar: 1, 230 V AC, anslutningsteknik: 3-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklass: IP20, Inklusive Inline kontakt och märkfält
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
4 digitala utgångar
Anslutning av ställdonen i 3-ledarteknik
Märkström per utgång: 500 mA
Diagnos- och statusindikeringar