Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Den används för utsändning av analoga spänningssignaler.
IB IL AO 2/U/BP
-
Inline-plint
2732732
Inline analog-utmatningsplint, utan tillbehör, 2 utgångar, 0-10 V, ±10 V, 2-ledar-anslutningsteknik
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Konstruktion | modulär |
| Programmeringsdata | |
| Längdkod (hex) | 02 |
| ID-kod (dec) | 91 |
| Längdkod (dec) | 02 |
| Processdatakanal | 32 Bit |
| Ingångsadressutrymme | 4 Byte |
| Utgångsadressutrymme | 4 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Byte |
| Registerlängd (buss) | 32 Bit |
| Fältbussdatatelegram | |
| Behov av parameterdata | 6 Byte |
| Potentialer: Matning av logiken (UL) | |
| Spänningsförsörjning | 7,5 V DC (över potentialrangerare) |
| Strömförbrukning | max. 40 mA |
| typ. 33 mA | |
| Potentialer: Matning av den analoga modulen (UANA) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (över potentialrangerare) |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförbrukning | max. 35 mA |
| typ. 25 mA | |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: 7,5-V-försörjning (busslogik), 24-V-försörjning UANA / periferi | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 7,5-V-försörjning (busslogik), 24-V-försörjning UANA / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 24-V-försörjning (periferi) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Analog: | |
| Benämning utgång | Analoga utgångar |
| Anslutningsteknik | 2-ledare (skärmad) |
| Antal utgångar | 2 |
| D/A-omvandlingstid | < 100 µs |
| Skyddskoppling | Transientskydd för utgångar |
| Dataformat | IL, IB ST |
| Visning av utgångsvärdet | 16 bitar (15 bitar + förtecken) |
| DAC-upplösning | 13 Bit |
| Uppdatering av processdata | < 2 ms |
| Last/utgångslast strömutgång | > 2 kΩ |
| Utgångssignal spänning | 0 V ... 10 V |
| -10 V ... 10 V | |
| Last/utgångslast spänningsutgång | > 2 kΩ 0,05 % |
| Tolerans, relativ | typ. 0,02 % (från utgångsslutvärdet) |
| Inline-anslutningskontakt | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 28 ... 16 |
| Inline lokalbuss | |
| Antal kanaler | 2 |
| Anslutningstyp | Via Inline lokalbuss |
| Överföringshastighet | 500 kbit/s |
| Överföringsfysik | Koppar |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 12,2 mm |
| Höjd | 119,8 mm |
| Djup | 71,5 mm |
| Färg | grön |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (enligt DIN EN 61131-2) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (enligt DIN EN 61131-2) |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2732732 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Produktnyckel | DRI142 |
| GTIN | 4017918187125 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 70,7 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 56,39 g |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge