Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Den används för registrering av analoga spännings- och strömsignaler.
IB IL AI 2/SF
-
Inline-plint
2726285
Inline analog-inmatningsplint, utan tillbehör, 2 ingångar, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-10 V, ±10 V, 2-ledaranslutningsteknik
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Konstruktion | modulär |
| Programmeringsdata | |
| Längdkod (hex) | 02 |
| ID-kod (dec) | 127 |
| Längdkod (dec) | 02 |
| Ingångsadressutrymme | 4 Byte |
| Utgångsadressutrymme | 4 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Byte |
| Registerlängd (buss) | 32 Bit |
| Fältbussdatatelegram | |
| Behov av parameterdata | 6 Byte |
| Behov av konfigurationsdata | 4 Byte |
| Potentialer: Matning av logiken (UL) | |
| Spänningsförsörjning | 7,5 V DC (över potentialrangerare) |
| Strömförbrukning | max. 60 mA |
| typ. 45 mA | |
| Potentialer: Matning av den analoga modulen (UANA) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförbrukning | max. 18 mA |
| typ. 13 mA | |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: 5-V-försörjning inkommande fjärrbuss/7,5-V-försörjning (busslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 5-V-försörjning utgående fjärrbuss/7,5-V-försörjning (busslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 7,5-V-försörjning (busslogik), 24-V-försörjning UANA / periferi | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 7,5-V-försörjning (busslogik), 24-V-försörjning UANA / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Periferi / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Analog: Allmänt | |
| Benämning ingång | Analoga ingångar |
| Antal ingångar | max. 2 (single ended) |
| Anslutningstyp | Inline-skärmkontakt |
| Anslutningsteknik | 2-ledare (skärmad) |
| Uppdatering av processdata | typ. 1,5 ms |
| A/D-omvandlingstid | 120 µs (per kanal) |
| Upplösning A/D-omvandlare | 16 Bit |
| gränsfrekvens (3 dB) | 40 Hz |
| Dataformat | IB IL, IB ST, IB RT, standardiserad framställning |
| Ingångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Ingångssignal spänning | 0 V ... 10 V |
| -10 V ... 10 V | |
| Ingångsmotstånd spänningsingång | < 220 kΩ |
| Analog: Spänningsingångar | |
| Antal ingångar | 2 (Single-Ended-spänningsingångar) |
| Mätprincip | successiv approximation |
| Upplösning av mätvärden | 16 bitar (15 bitar + förtecken) |
| Framställning av mätvärden | 16 bitar tvåkomplement |
| Ingångssignal spänning | 0 V ... 10 V |
| -10 V ... 10 V | |
| Ingångsmotstånd spänningsingång | 220 kΩ |
| Analog: Strömingångar | |
| Antal ingångar | 2 (single-ended-strömingångar) |
| Uppdatering av processdata | < 3 ms |
| gränsfrekvens (3 dB) | 15 Hz (40 Hz) |
| Ingångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Ingångsmotstånd strömingång | 50 Ω 0,02 % |
| Inline-anslutningskontakt | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 28 ... 16 |
| Inline lokalbuss | |
| Antal gränssnitt | 2 |
| Anslutningstyp | Via Inline lokalbuss |
| Överföringshastighet | 500 kbit/s |
| Överföringsfysik | Koppar |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 12,2 mm |
| Höjd | 119,8 mm |
| Djup | 71,5 mm |
| Färg | grön |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (enligt DIN EN 61131-2) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (enligt DIN EN 61131-2) |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2726285 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Produktnyckel | DRI141 |
| GTIN | 4017918162870 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 72,8 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 72,8 g |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge