IB IL 24 EDO 2-PAC - Inline-plint
2861616

Inline-digital-utmatningsplint, komplett med tillbehör (anslutningskontakt och märkningsfält), 2 utgångar, 24 V DC, 500 mA, 2-, 3-, 4-ledar-anslutningsteknik, utvidgad diagnostik, parametreringsbara utgångar

Produktdetaljer







Kompatibla produkter



Fördelar

Identifiering av kabelbrott
Kortslutningssäkra och överbelastningsskyddade utgångar
Märkström per utgång: 500 mA
Anslutning av ställdonen i 2-, 3- och 4-ledarteknik
Anslutningar för 2 digitala ställdon
Plintens totala ström: 1 A