Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Den används för utmatning av digitala signaler och erbjuder möjligheten till en kanalvis utökad diagnostik för felen överlast, kortslutning eller kabelbrott Egenskaper - Anslutningar för två digitala ställdon - Anslutning av ställdonen i 2-, 3- och 4-ledarteknik - Märkström per utgång: 500 mA - Plintens totala ström: 1 A - Kortslutnings- och överbelastningsskyddade utgångar - Identifiering av kabelbrott - Diagnos- och statusindikering - Enkanaldiagnostik - Parametrerbart förhållande hos utgångarna vid en INTERBUS-återställning
IB IL 24 EDO 2
-
Inline-plint
2742599
Inline digital utmatningsplint, utan tillbehör, 2 utgångar, 24 V DC, 500 mA, 4-ledar-anslutningsteknik, utökad diagnostik, parametrerbara utgångar
Produktdetaljer
| Konstruktion | modulär |
| Antal kanaler | 2 |
| Diagnosmeddelanden | Kortslutning eller överlast på de digitala utgångarna Felmeddelande i diagnos-kod (buss) samt indikation (2 Hz) via LED (D) på modulen |
| Programmeringsdata | |
| Längdkod (hex) | 41 |
| ID-kod (dec) | 191 |
| Längdkod (dec) | 65 |
| Processdatakanal | 4 Bit |
| Ingångsadressutrymme | 4 Bit |
| Utgångsadressutrymme | 4 Bit |
| Parameter channel (PCP) | 0 Bit |
| Register length (bus) | 4 Bit |
| Fältbussdatatelegram | |
| Behov av parameterdata | 3 Byte |
| Potentialer: Matning av logiken (UL) | |
| Spänningsförsörjning | 7,5 V DC (över potentialrangerare) |
| Strömförbrukning | max. 40 mA |
| Potentialer: Matning av segmentkretsen (US) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (över potentialrangerare) |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförbrukning | max. 1 A |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: 5-V-försörjning inkommande fjärrbuss/7,5-V-försörjning (busslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 5-V-försörjning utgående fjärrbuss/7,5-V-försörjning (busslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 7,5-V-försörjning (busslogik)/24-V-försörjning (periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 24-V-försörjning (periferi) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Digital: | |
| Benämning utgång | Digitala utgångar |
| Beskrivning av utgången | utvidgad diagnostik, parametreringsbara utgångar |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Anslutningsteknik | 2-, 3-, 4-tråds |
| Antal utgångar | 2 |
| Skyddskoppling | Kortslutningsskydd, överbelastningsskydd |
| Utgångsspänning | 24 V DC (US - 1 V) |
| Maximal utgångsström per kanal | 500 mA |
| Maximal utgångsström per modul | 1 A |
| Nominell utspänning | 24 V DC (Spänningsdifferens vid Inominell ≤ 1 V) |
| Induktiv nominell last | 12 W |
| Nominell last lampor | 12 W |
| Resistiv nominell last | 12 VA |
| Förhållande vid överbelastning | Auto-Restart |
| Beteende vid överlast | Utgången kan förstöras |
| Reaktion när spänningen stängs av | Utgången följer spänningsförsörjningen utan fördröjning |
| Inline-anslutningskontakt | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 28 ... 16 |
| Inline lokalbuss | |
| Anslutningstyp | Via Inline lokalbuss |
| Diagnosmeddelanden | |
| Diagnostik | Kortslutning eller överlast på de digitala utgångarna |
| Meddelande | Felmeddelande i diagnos-kod (buss) samt indikation (2 Hz) via LED (D) på modulen |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 12,2 mm |
| Höjd | 119,8 mm |
| Djup | 71,5 mm |
| Hänvisning till måttangivelser | Modulmått |
| Färg | grön |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (enligt DIN EN 61131-2) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (enligt DIN EN 61131-2) |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2742599 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Produktnyckel | DRI132 |
| GTIN | 4017918876784 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 65,4 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 51,09 g |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge