Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Den används för registrering av digitala signaler.
IB IL 24 EDI 2
-
Inline-plint
2742609
Inline digital inmatningsplint, utan tillbehör, 2 ingångar, 24 V DC, 2-, 3-, 4-ledar-anslutningsteknik, utökad diagnostik, kortslutningssäker initiatorförsörjning
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 12,2 mm |
| Höjd | 119,8 mm |
| Djup | 71,5 mm |
| Hänvisning till måttangivelser | Modulmått |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Inline lokalbuss | |
| Anslutningstyp | Via Inline lokalbuss |
| Överföringshastighet | 500 kbit/s |
| Programmeringsdata | |
| Längdkod (hex) | C2 |
| ID-kod (dec) | 190 |
| Längdkod (dec) | 194 |
| Processdatakanal | 2 Bit |
| Ingångsadressutrymme | 2 Bit |
| Utgångsadressutrymme | 0 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Byte |
| Registerlängd (buss) | 2 Bit |
| Fältbussdatatelegram | |
| Behov av parameterdata | 1 Byte |
| Digital: | |
| Benämning ingång | Digitala ingångar |
| Beskrivning av ingången | IEC 61131-2 typ 1 |
| Antal ingångar | 2 |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Anslutningsteknik | 2-, 3-, 4-tråds |
| Ingångsspänning | 24 V DC (över potentialrangerare) |
| Ingångsspänningsområde "0"-signal | -3 V DC ... 5 V DC |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | 15 V DC ... 30 V DC |
| Produkttyp | I/O-komponenter |
| Produktfamilj | Inline |
| Konstruktion | modulär |
| Antal kanaler | 2 |
| Potentialer: Matning av logiken (UL) | |
| Spänningsförsörjning | 7,5 V DC (över potentialrangerare) |
| Strömförbrukning | max. 31 mA |
| Potentialer: Matning av segmentkretsen (US) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (över potentialrangerare) |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförbrukning | max. 0,25 A |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: 5-V-försörjning inkommande fjärrbuss/7,5-V-försörjning (busslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 5-V-försörjning utgående fjärrbuss/7,5-V-försörjning (busslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 7,5-V-försörjning (busslogik)/24-V-försörjning (periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 24-V-försörjning (periferi) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anslutningsteknik | |
| Benämning anslutning | Inline-anslutningskontakt |
| Inline-anslutningskontakt | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 28 ... 16 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (enligt DIN EN 61131-2) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (enligt DIN EN 61131-2) |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikelnr | 2742609 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Produktnyckel | DRI131 |
| GTIN | 4017918599409 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 62 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 47,69 g |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge