Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Den används för utmatning av digitala signaler.
IB IL 24 DO 2-NPN
-
Inline-plint
2740119
Inline digital utmatningsplint, utan tillbehör, 2 utgångar, 24 V DC npn-kopplande, 2-, 3- och 4-ledar-anslutningsteknik
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Diagnos- och statusindikeringar
2 digitala utgångar, npn-kopplande
Anslutning av ställdonen i 2-, 3- och 4-ledarteknik
Märkström per utgång: 500 mA
Plintens totala ström: 1 A
Kortslutningssäkra och överbelastningsskyddade utgångar