IB IL 24 DO 2-2A-XC-PAC - Inline-plint
2702133

Inline, Digitalutmatningsplint, Digitala utgångar: 2, 24 V DC, anslutningsteknik: 4-ledare, Extreme Conditions-variant, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklass: IP20, Inklusive Inline kontakt och märkfält

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer







Kompatibla produkter



Fördelar

2 digitala utgångar
Anslutning av ställdonen i 2-, 3- och 4-ledarteknik
Märkström per utgång: 2 A
Plintens totala ström: 4 A
Kortslutningssäkra och överbelastningsskyddade utgångar
Kan användas under extrema miljöförhållanden
Utökat temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se även kapitel "Framgångsrikt test: Användning under extrema omgivningsförhållanden" i databladet)
Lackerade kretskort