IB IL 24 DO 2 - Inline-plint
2740106

Inline digital utmatningsplint, utan tillbehör, 2 utgångar, 24 V DC, 500 mA, 4-ledar-anslutningsteknik

Produktdetaljer







Kompatibla produkter

Fördelar

2 digitala utgångar
Kortslutningssäkra och överbelastningsskyddade utgångar
Diagnos- och statusindikeringar
Anslutning av ställdonen i 2-, 3- och 4-ledarteknik
Plintens totala ström: 1 A
Märkström per utgång: 500 mA