IB IL TEMPCON UTH - Inline-funktionsplint
2819312

Inline temperaturregulator, utan tillbehör, 8 ingångar för termoelement, 8 utgångar, 24 V DC, 2-ledaranslutningsteknik

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer







Kompatibla produkter

Fördelar

Glödström- och reglerkretsövervakning
Konfiguration via engineering-verktyg (konfigurationsprogram)
Självoptimering
Konfigurerbar som tvåpunktregulator, trepunktsregulator, stegmotorstyrning eller signalenhet (gränsvärdesbrytare)
8 utgångar 24 V DC, 70 mA
8 analoga ingångar för termoelement