Med Inline absolut- och inkrementalgivar-plintarna kan drivsystemet positioneras utan problem.
Plintarna IB IL SSI är dimensionerade för anslutning av absolutvärdesgivare (Singleturn eller Multiturn). Plintarna IB IL INC möjliggör utvärderingen av inkrementalgivare (symmetriska eller asymmetriska givare). Båda plintarna levererar en försörjning på 5 V DC och 24 V DC för en givares anslutning och är utrustade med vardera 4 digitala ingångar 24 V DC och 4 digitala utgångar 24 V DC, 500 mA.
De digitala ingångarna används för anslutning av ändläges- och referensmärkesbrytare, medan de digitala utgångarna anger rörelseriktningen och rörelsehastigheten via styrdatan.
Konfiguration och parametrering av plintarna sker via INTERBUS. Därefter kan önskade positionsvärden anges via styrprogrammet. Om applikationen tillåter kan positionsvärden även lagras individuellt, som modulen sedan kör självständigt efter anrop. Komponenten övervakar körningen och skickar statusmeddelanden till styrsystemet. Vid fel stoppas drivsystemet omedelbart.
Inline-positionsplintarna kan märkas med hjälp av uppfällbara märkskyltar. De är försedda med märkningsark som märks individuellt alltefter applikationen. För märkning av anslutningsställena används märkremsan ZB-FM-6...
IB IL INC
-
Inline-funktionsplint
2836324
Inline positioneringsplint, utan tillbehör, 1 ingång för inkrementalgivare, 4 digitala ingångar 24 V DC, 4 digitala utgångar 24 V DC, 500 mA, 3-ledar-anslutningsteknik
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Exakt utvärdering genom 1-, 2- eller 4-faldig sampling
Tre digitala ingångar för anslutning av två gränsvärdesbrytare resp. en hemmalägesgivare
Stöder inkrementalgivare med symmetriska signaler enligt EIA-standard RS-422 (Line Driver)
Rotationsriktningsvisning per LED
25 bit-positions-ärvärde
5 referensfunktioner
Försörjer givare med en spänning på 5 V eller 24 V
Maximal ingångsfrekvens: 300 kHz
Identifiering av kabelbrott