Inline-räknarplinten IB IL CNT registrerar och bearbetar snabba impulsföljder från givare. Den är utrustad med en mätingång, en styringång och en valfritt parametreringsbar kopplingsutgång, som styrs oberoende av programmets cykeltid. Härigenom uppnås snabba tillslagstider, som är oberoende av fältbuss och styrsystem. Modulen kan användas i driftsätten händelseräkning, frekvensmätning, tidmätning och pulsmodulering.
Ingångarna är lämpliga både för anslutning av initiatorer med 24-VDC-försörjning och till 5-V DC-försörjning. Kopplingsutgången levererar en maximal ström på 500 mA.
Denna variant kan användas i ett INTERBUS-2-MBaud-system.
IB IL CNT-2MBD
-
Inline-funktionsplint
2855813
Inline-räknarplint, 1 mätingång, 1 styringång, 1 utgång, 24 VDC, 500 mA, 3-ledar-anslutningsteknik
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Konstruktion | modulär |
| Inline | |
| Driftsätt | Processdatadrift med 2 ord |
| Diagnosmeddelanden | Kortslutning i givarförsörjningen |
| Överbelastning i givarförsörjningen |
| Programmeringsdata (LocalbusSlave) | |
| Längdkod (hex) | 02 |
| ID-kod (dec) | 191 |
| Längdkod (dec) | 02 |
| Processdatakanal | 32 Bit |
| Ingångsadressutrymme | 4 Byte |
| Utgångsadressutrymme | 4 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Byte |
| Registerlängd (buss) | 4 Byte |
| Fältbussdatatelegram | |
| Behov av parameterdata | 1 Byte |
| Behov av konfigurationsdata | 5 Byte |
| Potentialer: Matning av logiken (UL) | |
| Spänningsförsörjning | 7,5 V DC (över potentialrangerare) |
| Strömförbrukning | max. 60 mA |
| typ. 50 mA | |
| Effektförbrukning | max. 0,45 W (till UL) |
| Potentialer: Matning av segmentkretsen (US) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (över potentialrangerare) |
| Strömförbrukning | max. 1 A |
| Försörjning: | |
| Benämning | Givarförsörjning |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (alstras ur segmentförsörjningen US) |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: 5-V-försörjning inkommande fjärrbuss/7,5-V-försörjning (busslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 5-V-försörjning utgående fjärrbuss/7,5-V-försörjning (busslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 7,5-V-försörjning (busslogik)/24-V-försörjning (periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 24-V-försörjning (periferi) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Mätare: | |
| Benämning ingång | Räknaringång för 24-V-signaler |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Anslutningsteknik | 2-, 3-tråds |
| Antal ingångar | 1 (endast en räknaringång kan användas, antingen för 24-V- eller för 5-V-signaler) |
| Driftsätt | Pulsräkning, frekvens-/tidsmätning |
| Ingångsspänning | 24 V DC (Märkspänning) |
| 30 V DC (maximal) | |
| Ingångsspänningsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | 15 V DC ... 30 V DC |
| Ingångsfrekvens | max. 100 kHz |
| Ingångsström | typ. 5 mA |
| Ingångsmotstånd | ca. 5,7 kΩ |
| Mätare: | |
| Benämning ingång | Räknaringång för 5-V-signaler |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Anslutningsteknik | 2-kabelfläta (skärmad), extern 5 V-försörjning |
| Antal ingångar | 1 (endast en räknaringång kan användas, antingen för 24-V- eller för 5-V-signaler) |
| Driftsätt | Pulsräkning, frekvens-/tidsmätning |
| Ingångsspänning | 5 V DC (Märkspänning) |
| 8 V DC (maximal) | |
| Ingångsspänningsområde "0"-signal | 0 V ... 1,5 V |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | 3,5 V ... 8 V |
| Ingångsfrekvens | max. 100 kHz |
| Ingångsström | typ. 5 mA |
| Ingångsmotstånd | ca. 1,7 kΩ |
| Digital: | |
| Benämning utgång | Kopplingsutgång |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Anslutningsteknik | 2-ledare |
| Antal utgångar | 1 |
| Skyddskoppling | Kortslutningsskydd; ja, kortslutningssäker (automatisk återinkoppling) |
| Överlastskydd | |
| Utgångsspänning | 24 V DC (Märkspänning) |
| Utgångsström | max. 0,5 A (Märkström) |
| Induktiv nominell last | max. 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
| Nominell last lampor | max. 12 W |
| Resistiv nominell last | max. 12 W (48 Ω) |
| Backspänningstålig mot korta impulser | backspänningstålig |
| Förhållande vid ohmsk överbelastning | Auto-restart när överlasten har avlägsnats |
| Beteende vid överlast | Utgången kan förstöras |
| Förhållande vid överbelastning i lampor | Auto-restart när överlasten har avlägsnats |
| Överströmsbegränsning | min. 0,7 A |
| Inline-anslutningskontakt | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Inline lokalbuss | |
| Anslutningstyp | Via Inline lokalbuss |
| Överföringshastighet | 2 MBit/s |
| Överföringsfysik | Koppar |
| Diagnosmeddelanden | |
| Diagnostik | Kortslutning i givarförsörjningen |
| Diagnosmeddelanden | |
| Diagnostik | Överbelastning i givarförsörjningen |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 24,4 mm |
| Höjd | 119,8 mm |
| Djup | 71,5 mm |
| Färg | grön |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (enligt DIN EN 61131-2) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (enligt DIN EN 61131-2) |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2855813 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Produktnyckel | DRI163 |
| GTIN | 4017918955946 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 144,7 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 117,71 g |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge