Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Räknarplinten registrerar och bearbetar snabba impulsföljder från sensorer. Den har en räknaringång (Source), en styringång (Gate) och en fritt parametrerbar kopplingsutgång. Kopplingsutgången placeras fristående från plinten. Då kan snabba reaktionstider erhållas som inte beror på bussen eller styrningen. Plinten kan användas på fyra olika sätt: Frekvensmätning, händelseräkning, tidsmätning och pulsgenerering (pulsgenerator).
IB IL CNT
-
Inline-funktionsplint
2836337
Inline räknarplint, utan tillbehör, 1 mätingång, 1 styringång, 1 utgång, 24 V DC, 500 mA, 3-ledar-anslutningsteknik
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Konstruktion | modulär |
| Inline | |
| Driftsätt | Processdatadrift med 2 ord |
| Diagnosmeddelanden | Kortslutning i givarförsörjningen |
| Överbelastning i givarförsörjningen |
| Programmeringsdata (LocalbusSlave) | |
| Längdkod (hex) | 02 |
| ID-kod (dec) | 191 |
| Längdkod (dec) | 02 |
| Processdatakanal | 32 Bit |
| Ingångsadressutrymme | 4 Byte |
| Utgångsadressutrymme | 4 Byte |
| Parameter channel (PCP) | 0 Byte |
| Register length (bus) | 4 Byte |
| Fältbussdatatelegram | |
| Behov av parameterdata | 1 Byte |
| Behov av konfigurationsdata | 5 Byte |
| Potentialer: Matning av logiken (UL) | |
| Spänningsförsörjning | 7,5 V DC (över potentialrangerare) |
| Strömförbrukning | max. 50 mA |
| typ. 40 mA | |
| Effektförbrukning | max. 0,375 W (till UL) |
| Potentialer: Matning av segmentkretsen (US) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (över potentialrangerare) |
| Strömförbrukning | max. 1 A |
| Försörjning: | |
| Benämning | Givarförsörjning |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (alstras ur segmentförsörjningen US) |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: 5-V-försörjning inkommande fjärrbuss/7,5-V-försörjning (busslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 5-V-försörjning utgående fjärrbuss/7,5-V-försörjning (busslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 7,5-V-försörjning (busslogik)/24-V-försörjning (periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 24-V-försörjning (periferi) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Mätare: | |
| Benämning ingång | Räknaringång för 24-V-signaler |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Anslutningsteknik | 2-, 3-tråds |
| Antal ingångar | 1 (endast en räknaringång kan användas, antingen för 24-V- eller för 5-V-signaler) |
| Driftsätt | Pulsräkning, frekvens-/tidsmätning |
| Ingångsspänning | 24 V DC (Märkspänning) |
| 30 V DC (maximal) | |
| Ingångsspänningsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | 15 V DC ... 30 V DC |
| Ingångsfrekvens | max. 100 kHz |
| Ingångsström | typ. 5 mA |
| Ingångsmotstånd | ca. 5,7 kΩ |
| Mätare: | |
| Benämning ingång | Räknaringång för 5-V-signaler |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Anslutningsteknik | 2-kabelfläta (skärmad), extern 5 V-försörjning |
| Antal ingångar | 1 (endast en räknaringång kan användas, antingen för 24-V- eller för 5-V-signaler) |
| Driftsätt | Pulsräkning, frekvens-/tidsmätning |
| Ingångsspänning | 5 V DC (Märkspänning) |
| 8 V DC (maximal) | |
| Ingångsspänningsområde "0"-signal | 0 V ... 1,5 V |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | 3,5 V ... 8 V |
| Ingångsfrekvens | max. 100 kHz |
| Ingångsström | typ. 5 mA |
| Ingångsmotstånd | ca. 1,7 kΩ |
| Digital: | |
| Benämning utgång | Kopplingsutgång |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Anslutningsteknik | 2-ledare |
| Antal utgångar | 1 |
| Skyddskoppling | Kortslutningsskydd; ja, kortslutningssäker (automatisk återinkoppling) |
| Överlastskydd | |
| Utgångsspänning | 24 V DC (Märkspänning) |
| Utgångsström | max. 0,5 A (Märkström) |
| Induktiv nominell last | max. 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
| Nominell last lampor | max. 12 W |
| Resistiv nominell last | max. 12 W (48 Ω) |
| Backspänningstålig mot korta impulser | backspänningstålig |
| Förhållande vid ohmsk överbelastning | Auto-restart när överlasten har avlägsnats |
| Beteende vid överlast | Utgången kan förstöras |
| Förhållande vid överbelastning i lampor | Auto-restart när överlasten har avlägsnats |
| Överströmsbegränsning | min. 0,7 A |
| Inline-anslutningskontakt | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Inline lokalbuss | |
| Anslutningstyp | Via Inline lokalbuss |
| Överföringshastighet | 500 kBit/s |
| Överföringsfysik | Koppar |
| Diagnosmeddelanden | |
| Diagnostik | Kortslutning i givarförsörjningen |
| Diagnosmeddelanden | |
| Diagnostik | Överbelastning i givarförsörjningen |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 24,4 mm |
| Höjd | 119,8 mm |
| Djup | 71,5 mm |
| Färg | grön |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (enligt DIN EN 61131-2) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (enligt DIN EN 61131-2) |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2836337 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Produktnyckel | DRI163 |
| GTIN | 4017918160838 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 154 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 116,61 g |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge