FL SWITCH 8TX
-
Industrial Ethernet Switch
2832218
Ethernet-switch, 8 Ethernet-portar i RJ45 format på framsidan, automatisk identifiering av dataöverföringshastigheter på 10 eller 100 Mbit/s, koppling av nätsegment med olika bitrates, autocrossingfunktion, kan monteras på DIN-skena
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Bredd | 45 mm |
| Höjd | 99 mm |
| Djup | 112 mm |
| Färg | grön |
| Kåpans material | PA 6.6; V0; färg grön Al |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Ethernet | |
| Anslutningstyp | RJ45 |
| Överföringshastighet | 10/100 MBit/s |
| Överföringsfysik | Ethernet i RJ45-Twisted-Pair |
| Överföringssträcka | 100 m (per segment) |
| signal-LEDs | Mottagning av data, Link-status |
| Antal kanaler | 8 |
| Potentialfri signalkontakt | |
| Anslutningstyp | Jack-/skruvanslutning över COMBICON |
| Produkttyp | Switch |
| Konstruktion | Bokformad |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Switchfunktioner | |
| Basfunktionalitet | Unmanaged switch / autonegotiation, normkonform IEEE 802.3, Store-and-Forward-Switching-Mode |
| Signalkontakt drivspänning | 24 V DC (typisk) |
| Signalkontakt drivström | 100 mA (typisk) |
| Status- och diagnos-indikering | LED:er: US1, US2 (redundant strömförsörjning), Link och Activity per port |
| Ytterligare funktioner | Autonegotiation |
| Säkerhetsfunktioner | |
| Basfunktionalitet | Unmanaged switch / autonegotiation, normkonform IEEE 802.3, Store-and-Forward-Switching-Mode |
| Effektförbrukning | 3 W (maximal) |
| Lokal diagnos | US1, US2 Spänningsförsörjning US1, US2 LED grön |
| en LED per port Link aktiv LED grön | |
| en LED per port Mottagning av telegram LED gul | |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 3 W |
| Testspänning | 500 V AC 50 Hz 1 min |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Anslutningsförsörjning | via COMBICON, max. ledararea 2,5 mm² |
| Rippel | 3,6 VPP (inom det tillåtna spänningsområdet) |
| Strömförbrukning typisk | 125 mA (vid US) |
| Funktion | |
| Signalkontakt drivspänning | 24 V DC (typisk) |
| Signalkontakt drivström | 100 mA (typisk) |
| Anslutningstyp | RJ45, skärmad |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | 0 °C ... 55 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 30 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Vibration (drift) | enligt IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Lufttryck (drift) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m ö.h.) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m ö.h.) |
| Beständighet mot funktionsfarliga gaser enligt DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Svaveldioxid (SO2) 10 ± 0,3 cm3/m3, svavelsulfid (H2S) 1 ± 0,3 cm3/m3, vardera vid 25 °C och 75 % luftfuktighet och en exponeringstid på fyra dagar |
| Fri från lackeringsförstörande substanser | enligt VW-specifikation |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet 89/336/EMC |
| Överensstämmelse med EMC-direktiv | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
| IEC 61000-4-3 (strålad immunitet) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium B | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium B | |
| IEC 61000-4-6 (ledningsförd immunitet) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-8 (Immunitet mot magnetfält) Kriterium A | |
| EN 55022 (störutsändning) Kriterium A | |
| Immunitet | EN 61000-6-2:2005 |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Funktion | |
| Basfunktionalitet | Unmanaged switch / autonegotiation, normkonform IEEE 802.3, Store-and-Forward-Switching-Mode |
| Statusindikering | LED:er: US1, US2 (redundant strömförsörjning), Link och Activity per port |
| Artikelnr | 2832218 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | DNN111 |
| Produktnyckel | DNN111 |
| GTIN | 4017918938178 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 306,9 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 287,9 g |
| Tullnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabel 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkabel 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Patchkabel 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patchkabel 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patchkabel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patchkabel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patchkabel 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Dammskydd 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-kontaktdon 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-kontaktdon 2744571
-
E/NS 35 N - Ändstöd 0800886
-
FL CRIMPTOOL - Konfektioneringsverktyg 2744869
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge