ENGRAVING UNIT - Gravyrenhet
0804500

Gravyrenhet i kombination med märkplottern PLOTMARK för hela portföljen GPE-, GPA- och GPK-plastmaterial.

Produktdetaljer








Fördelar

Som komplettering till detta finns det ett omfattande produktsortiment med förkonfektionerade gravyrmaterial tillgängligt
För att få fram olika textstorlekar finns det gravyrnålar med en diameter på 0,2 mm ... 1,0 mm tillgängliga som tillbehör
Den perfekta komponentmärkningen för höga krav på mekanisk och kemisk påverkan är P1 ENGRAVING UNIT
Dessa material ligger fast och positionssäkert med plottermagasinet CMS‑P1‑M/GPE ENGRAVING
Genom enkelt och snabbt byte av plotterhuvudet med gravyrtillbehöret blir CMS-P1-PLOTTER en gravyrenhet