IB ST 24 CNT - Funktionsmodul
2750400

INTERBUS-ST-räknemodul, 4 räkneingångar, 24 V resp. 5 V DC, signalnivå, skyddsklass IP20, bestående av: grundplintblock med skruvplint och modulelektronik

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Anslutning av ställdonen i 2-ledarteknik
Anslutning av givarna i 2- eller 3-ledarteknik
Kortslutningssäkra och överbelastningsskyddade utgångar