FIX-fördelningsblock Med användningen av FIX-fördelningsblock vid potentialfördelningen sparas både plats och tid. FIX-familjen består av produktfamiljerna PTFIX, PTFIX-function und PTVFIX. De olika blocken erhålls anslutningsklara i olika poltal och monteringssätt. De kan användas direkt och utökas efter behov. För en snabb och flexibel montering har FIX-fördelningsblocken olika adaptrar för DIN-skene- och direkt montering. På så sätt ger FIX-faktorn en flexibel och ekonomisk last- och styrströmsfördelning.

Fördelningsblock, samlingsblock och funktionsfördelningsblock monterade

Fördelar

  • Tidsbesparing tack vare monteringsklara block utan manuell bryggning
  • Flexibel användning tack vare DIN-skene- och direktmonteringsadapter eller självhäftande montering
  • Stor platsbesparing tack vare kompakt konstruktion
  • Tidsbesparande ledaranslutning med underhållsfri push-in-direktanslutningsteknik utan verktyg
  • Snabb och enkel uppdelning av signaler samt implementering av säkringar och komponenter

FIX-block med push-in-teknologi

De anslutningsfärdiga och underhållsfria FIX-blocken med push-in-anslutningsteknik möjliggör snabb och enkel montering i trånga utrymmen. FIX-blocksystemet består av fördelningsblock och apparatplintar. Systemet är också kompatibelt med de standardiserade tillbehören i radplintssystemet CLIPLINE complete.

Fördelningsblocksfamiljen FIX PTFIX, PTFIX-function och PTVFIX

PTFIX-fördelningsblock i olika färger och areor
Fördelningsblocksfamiljen PTVFIX i olika färger
PTFIX-fördelningsblock med Ex-godkännande
Frånskiljningsblock och säkringsblock från fördelningsblocksfamiljen PTFIX-function
Påsatta apparatplintar PTVFIX
PTFIX-fördelningsblock i olika färger och areor

De anslutningsklara fördelnings- och samlingssblocken med 4, 6, 12 och 18 anslutningspunkter och enskilda plintar med två anslutningspunkter finns för en intuitiv och säker installation i elva färger. PTFIX-blocken finns i märkareorna 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm² och 10 mm². Push-in-anslutningsteknikens små anslutningskrafter tillåter därmed enkel och direkt jackning av styva och flexibla ledare med en trådändhylsa från och med 0,25 mm².

Till produktlistan
Fördelningsblocksfamiljen PTVFIX i olika färger

PTVFIX-blocken har en push-in-anslutning på sidan, i motsats till PTFIX-blocken. Eftersom ledarna dras på sidan kan kabeldragningen utföras särskilt överskådligt och plant utan böjradier. I övrigt uppvisar PTVFIX-blocken ändå inga tekniska skillnader gentemot de beprövade PTFIX-fördelningsblocken. PTVFIX-blocken finns till att börja med en area på 2,5 mm² med 6, 12 och 18 anslutningspunkter. PTVFIX-blocken erhålls i fem standardfärger. Med integreringen i online-konfiguratorn kan du beställa ytterligare färgvarianter. Därigenom säkerställs en färgkodad och översiktlig tilldelning av ledare.

Till produktlistan
PTFIX-fördelningsblock med Ex-godkännande

Förutom PTFIX-fördelningsblock med standardgodkännanden omfattar utbudet även PTFIX-varianter med Ex-godkännande (explosionsskydd). Ex-godkännandet är en viktig del av säkerhetstekniken. Ex-standarden tillåter att produkter används i områden där brännbara material, gaser och antändningskällor kan komma i kontakt med varandra.

Frånskiljningsblock och säkringsblock från fördelningsblocksfamiljen PTFIX-function

Familjen funktionsfördelningsblock PTFIX-function består av olika frånskiljnings- och säkringsblock. Fördelningsblocken levereras med sju anslutningspunkter och en märkarea på 2,5 mm². I likhet med PTFIX-blocken har de en push-in-anslutning framtill. De skiljer sig dock åt vad gäller konstruktion och funktion. Funktionsfördelningsblockens samlingsanslutning ansluts till fördelaranslutningarna via enskilda frånskiljarzoner eller säkringsinsatser. På så sätt utgör funktionsinsatserna kopplingarna mellan de enskilda fördelningsanslutningarna och samlingsanslutningen. Tack vare denna design kan du snabbt och enkelt frånskilja eller avsäkra de enskilda signalledningarna.

Till produktlistan
Påsatta apparatplintar PTVFIX

PTVFIX-apparatplintarna är de första FIX-blocken som har mer än en potential. Till skillnad från de andra fördelningsblocken har apparatplintarna ingen integrerad brygga. Därför leder blocken en potential per två anslutningsställen. Denna egenskap gör blocken särskilt lämpliga inom områden som t.ex. fastighetsinstallation. Fasen, PEN-ledaren och skyddsledaren förbinds snabbt och enkelt i ett enda kompakt och platsbesparande block.

Till produktlistan

Fördelningsblock i detalj PTFIX-function

Basblock för separering med standardiserad frånskiljarzon
Fördelningsblock MT med öppnad frånskiljarkniv
Säkringsblock med skruvkåpor
Basblock för separering med standardiserad frånskiljarzon

TG-varianten är ett basblock för frånskiljning med en standardiserad frånskiljarzon. Frånskiljarzonen gör det möjligt att använda olika funktionskopplingar.
Använd t.ex. frånskiljarproppar för enkel uppdelning av signaler. Inte heller säkringar med lämpliga säkringsproppar eller implementering av byggelement är något problem med TG-blocken. De olika funktionspropparna hittar du i tillbehören till artikeln.

Till produktlistan
Fördelningsblock MT med öppnad frånskiljarkniv

MT-varianten är ett block för frånskiljning med integrerad knivfrånskiljning. I stället för de universella frånskiljarzonerna har det här blocket permanent integrerade svängbara frånskiljarknivar. Den fasta integrationen innebär både för- och nackdelar. De fast installerade knivarna begränsar funktionerna hos MT-blocket jämfört med TG-blocket, eftersom MT-varianten endast är lämplig för frånskiljning. Å andra sidan är frånskiljarknivarna särskilt platsbesparande och kan inte tappas bort. En annan fördel är att de svängbara frånskiljarknivarna endast kan öppnas med en skruvmejsel. För att öppna frånskiljarstället krävs alltså en avsiktlig handling. Om du behöver ett block endast för avsiktlig frånskiljning av signaler rekommenderas det här blocket.

Till produkten
Säkringsblock med skruvkåpor

Säkringsblocken PTFIX 10/6X4-SI… har skruvkåpor istället för frånskiljarelement. Skruvkåporna gör det enkelt att säkra de enskilda fördelningsanslutningarna. Förutom standardvarianten har du också block med signallampor att tillgå som signalerar defekta säkringar.

Till produkten

Systemövergripande tillbehör Kontrollera, markera, fördela

Fördelningsblock överbryggade med en standardiserad jackbar brygga
PTFIX-fördelningsblock med 2,3 mm testpropp
PTFIX- och PTVFIX-funktion med märkmaterial
Monteringsvarianter för PTFIX-fördelningsblock
Fördelningsblock överbryggade med en standardiserad jackbar brygga

Fördelningsblocken i FIX-serierna har en integrerad brygga. Med hjälp av denna brygga är alla fördelningsanslutningar anslutna till varandra och med samlingsanslutningen. Detta minskar kabeldragningsarbetet i potentialfördelningen. Blocken kan användas direkt efter att de har packats upp. Om du behöver mer än ett fördelningsblock med 18 anslutningspunkter kan du enkelt utvidga push-in-fördelningsblocken och samlingsblocken med de 2-poliga standardiserade jackbara bryggorna i CLIPLINE complete-systemet. Sätt ihop blocken med not-fjäder-anslutningen. När blocken väl är anslutna kan de enkelt utvidgas med en jackbar brygga via de yttre anslutningarna. Trådbyglarna (FBSW...) från Phoenix Contact lämpar sig för mer specialiserade överbryggningsuppgifter. Trådbyglarna kan också installeras i fördelningsblockens anslutningsutrymme. Byglarna kännetecknas av en flexibel och isolerad tråd mellan kontakterna. Detta gör bygeln särskilt flexibel. Du kan använda trådbyglar när standardiserade byglar orsakar problem.

PTFIX-fördelningsblock med 2,3 mm testpropp

För att kunna utföra kontrollerna så snabbt och enkelt som möjligt har push-in-fördelningsblocken särskilda testuttag. Testuttagen gör det mycket enkelt att kontrollera blocken med anslutna ledare. Dessutom ger uttagen en hög beröringssäkerhet under kontrollprocessen. Fördelnings- och samlingsblocken är utrustade med ett testuttag per block. Fördelningsblocken har å andra sidan ett testuttag per anslutning. Anledningen till detta är att de olika fördelningsanslutningarna kan separeras och kontrolleras separat med hjälp av frånskiljarknivarna. Även de enskilda anslutningarna i säkringsblocket kan mätas separat. För att underlätta kontrollen av fördelningsblocken har det standardiserade testsystemet olika färgade testproppar med en diameter på 2,3 mm. Kontakten i testproppen är uppdelad i fyra lätt böjda kontaktstift. Denna konstruktion skapar en elastisk deformation när testpropparna sätts in. På så sätt kläms testproppen fast i testuttaget och skapar en säker kontakt med strömskenan. Dessutom kan blocken testas direkt med standardiserade 2,3 mm testprober.

PTFIX- och PTVFIX-funktion med märkmaterial

För enkel märkning av FIX-fördelningsblocken kan blocken märkas med det självhäftande märkmaterialet (TML eller SK). För en enkel och ren märkning har blocken ett platt märkningsspår som är speciellt utformat för de självhäftande märkningarna.

Monteringsvarianter för PTFIX-fördelningsblock

Fördelningsblocken i FIX-serien kan integreras i din lösning på flera olika sätt med hjälp av olika monteringsadaptrar och blockvarianter. Använd adaptrarna och fäst blocken antingen på DIN-skenan eller direkt på monteringsplattan med fläns. Det finns även självhäftande versioner för snabb och enkel montering.

Monteringsmöjligheter i detalj DIN-skene-, direkt och självhäftande montering

PTFIX-block fäst på en DIN-skena med en horisontal DIN-skeneadapter
PTFIX-block fäst på en DIN-skena med en vertikal DIN-skeneadapter
PTFIX för direkt montering via flänsar med snäppning
Fördelningsblock med adapter för fästtapp
Självhäftande montering av PTFIX-fördelningsblocken
PTFIX-fördelningsblock på den dubbla DIN-skeneadaptern
PTFIX-block fäst på en DIN-skena med en horisontal DIN-skeneadapter

De horisontala DIN-skeneadaptrarna finns för DIN-skenorna NS 15 och NS 35. Skjut för monteringen på fördelningsblocket på rätt adapterfötter. Sedan kan blocket enkelt låsas fast på DIN-skenan. Vi rekommenderar att du använder två montagefötter för varje separat block. Antalet kan minskas vid sammansatta fördelningsblocklösningar. Du hittar motsvarande monteringsadapter i tillbehören för respektive block.

PTFIX-block fäst på en DIN-skena med en vertikal DIN-skeneadapter

En separat adapter finns också tillgänglig för DIN-skenemontage tvärs över DIN-skenan. Den vertikala DIN-skeneadaptern kan monteras på NS 35- och NS 15-DIN-skenan. Skjut för monteringen helt enkelt på fördelningsblocken på adaptern. Lås sedan fast adaptern på DIN-skenan. För att förhindra att blocken glider ned ska du vid monteringen se till att sidan med montagefoten är nedåt. Du hittar motsvarande monteringsadapter i tillbehören för respektive block.

PTFIX för direkt montering via flänsar med snäppning

Förutom DIN-skenemontage kan blocken också monteras direkt med hjälp av flänsar som kan snäppas på. För att göra detta måste du sätta flänsarna på fördelningsblockens ändar. Vid längre rader av fördelningsblock bör flänsar också integreras mellan fördelningsblocken. När flänsarna har snäppts på kan blocken enkelt skruvas fast på monteringsplattan. Du hittar motsvarande fläns i tillbehören för respektive block.

Fördelningsblock med adapter för fästtapp

Ytterligare direkt montering kan göras med hjälp av adaptrar med fästtappar. Detta gör du genom att snäppa fast grundblocken på de matchande adapterfötterna. Allt du behöver göra för att fästa dem på monteringsplattan är att föra in fästtapparna genom de förborrade hålen i monteringsplattan. Tack vare de skjutbara adaptrarna kan avståndet justeras exakt även i efterhand.

Självhäftande montering av PTFIX-fördelningsblocken

De varianter av fördelningsblock som är avsedda för självhäftande montering har en självhäftande dyna på blockets undersida. För att montera dessa block drar du bara av skyddsfolien från den självhäftande dynan. Nu kan du fästa blocket på olika ytor. När du använder blocken ska du se till att de bara sitter fast på rena ytor. Det är inte nödvändigt att använda en primer eller att först göra ytan grov. Detaljerade monteringsanvisningar och information om limmet finns i nedladdningsområdet för respektive produkt i webbshoppen.

PTFIX-fördelningsblock på den dubbla DIN-skeneadaptern

PTFIX-blocken med den minsta arean (1,5 mm²) har en annan DIN-skeneadapter för horisontalt DIN-skenemontage. Adaptern kan fästas på NS 35 och möjliggör därmed en platsbesparande uppbyggnad av flera fördelningsblock. För att montera, skjut på fördelningsblocken på motsvarande adapterfötter. Därefter kan blocken enkelt sättas på DIN-skenan. Vi rekommenderar att du använder två montagefötter för varje separat block. Du hittar motsvarande monteringsadapter i tillbehören för 1,5-mm²-varianterna.

Konfigurator för FIX-fördelningsblock, funktionsfördelningsblock och apparatplintblock

Konfigurator för FIX-fördelningsblock, funktionsfördelningsblock och apparatplintblock

Konfigurator för FIX-fördelningsblock och apparatplintblock

Använd vår konfigurator och sätt ihop din individuella lösning. Med konfiguratorn kan du enkelt och intuitivt skapa skräddarsydda lösningar med fördelningsblocken, funktionsfördelningsblocken och apparatplintblocken i olika färger.

Använd de kompakta blocken för utrymmesbesparande kabeldragning
FIX-fördelningsblock och apparatplintblock

De anslutningsfärdiga fördelningsblocken och apparatplintblocken möjliggör snabb och utrymmesbesparande kabeldragning. Tack vare de mångsidiga monteringsadaptrarna kan de användningsklara FIX-blocken integreras i nästan alla applikationer.

Gå till broschyren
FIX-fördelningsblock och apparatplintblock