UHV STIFT 6 - Förbindningsstift
UHV STIFT 6
-
Förbindningsstift
3003389
Förbindningsstift, diameter: 6 mm, poltal: 1, färg: grå
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniska data
Artikelegenskaper
Produkttyp
Kopplingsbrygga
Produktfamilj
Plastic
Poltal
1
Mått
Diameter
6 mm
Materialuppgifter
Färg
grå
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V2
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
3003389
Antal/förp.
100 Styck
Minsta beställningsantal
1 Styck
Försäljningskod
ACEPAA
Produktnyckel
ACEPAA
GTIN
4017918282097
Vikt per styck (inklusive förpackning)
0,685 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
0,685 g
Tullnummer
39269097
Ursprungsland
IN
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
(Inga undantagsregler)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)
Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
EF3.1 Klimatförändringar
CO2e kg
0,004 kg CO2e
Kompatibla produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjälp