FOC-RUGGED-FLEX-1013/IP20/... - FO-patchkabel
2901549

Konfektionerbar, högflexibel POF-rundkabel (endast IP20-huvuden) för användning i transportörer. Innerledare av extremt tålig polyamid (PA). Kabeln är halogenfri, ozon- och UV-beständig med robust yttermantel av polyuretan (PUR).

Produktdetaljer








Fördelar

Mycket flexibel rundkabel som används i dragkabel och transportörer
Robust polyuretan (PUR) yttermantel
2,2 mm enkelledare av extremt tålig polyamid (PA)
Dimensionerad för en böjfrekvens på upp till 5 000 000 cykler
Halogenfri, ozon- och UV-beständig