FOC-RUGGED-1012/IP20/... - FO-patchkabel
2901548

Monterbar, robust POF-installationsledning (endast IP20-huvuden) för dragning i stationära anläggningar och maskiner, enskilda element av polyamid (PA), halogenfri, ozon- och UV-beständig, med förstärkt polyuretan-(PUR)-yttermantel

Produktdetaljer








Fördelar

Robust installationskabel som kan dras i stationära anläggningar och maskiner
För användning inomhus
Dimensionerad för stora krav på drag- och tvärtryckbelastningar
Förstärkt polyuretan (PUR) yttermantel
2,2 mm enkelledare av extremt tålig polyamid (PA)
Halogenfri, ozon- och UV-beständig