BF-PC 4 GY - Fästfläns
BF-PC 4 GY
-
Fästfläns
1835973
Fläns, färg: grå, artikelserie: BF BEFESTIGUNGSFLANSCHE
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniska data
Artikelegenskaper
Produkttyp
Fläns
Produktfamilj
BF BEFESTIGUNGSFLANSCHE
Poltal
1
Delning
0 mm
Mått
Delning
-
Materialuppgifter
Färg (Kapsling)
grå (RAL 7042)
Isolationsmaterial
PA
Isolationsgrupp
I
CTI enligt IEC 60112
600
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V0
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
1835973
Antal/förp.
50 Styck
Minsta beställningsantal
50 Styck
Försäljningskod
AAHZBA
Produktnyckel
AAHZBA
GTIN
4017918234775
Vikt per styck (inklusive förpackning)
2,46 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
2,184 g
Tullnummer
85389099
Ursprungsland
PL
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27460405
ECLASS-15.0
27460405
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
(Inga undantagsregler)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)
Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
EF3.1 Klimatförändringar
CO2e kg
0,019 kg CO2e
Kompatibla produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjälp