Power-over-Ethernet-modul (PSE) för Midspan-ströminmatning enligt IEEE 802.3af. Den industrianpassade Power-over-Ethernet-modulen tillåter gemensam överföring av ström och data enligt IEEE 802.3af via Ethernet-mediet. Därmed kan apparater som WLAN- eller Bluetooth-accesspunkter, IP-telefoner och IP-kameror anslutas till nätverk snabbt och prisvärt. FL PSE 2TX är en kompakt standalone-lösning som omvandlar två standard-Ethernet-portar till Power-over-Ethernet-portar. FL PSE 2TX är en Plug & Play-enhet och genererar 40 V DC från 24-V-modulförsörjningen som Power-over-Ethernet kräver enligt IEEE 802.3af.
FL PSE 2TX
-
Ethernet-modul
2891013
Factoryline Power-over-Ethernet-modul (PSE) för Midspan-ströminmatning enligt IEEE 802.3af, två PoE-försörjningsportar, ingen konfiguration krävs, funktion med 10 Mbit/s- och 100 Mbit/s-nätverk möjlig
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkännande-ID: E140324cUL Listed
Godkännande-ID: E199827UL Listed
Godkännande-ID: E199827Kompatibla produkter
Fördelar
Kompakt kapsling
IEEE 802.3af
Kan kombineras med Fast Ethernet Switch