VS-09-BS - D-SUB blindplugg
VS-09-BS
-
D-SUB blindplugg
1652114
D-SUB blindplugg, för kåpor, VARIOSUB-IP67
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniska data
Artikelegenskaper
Produkttyp
Blindmodul
Mått
Bredd
6 mm
Höjd
6 mm
Längd
17 mm
Materialuppgifter
Färg
grå
Miljö- och livslängdsvillkor
Omgivningsförhållanden
Drifttemperatur
-40 °C ... 80 °C
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
1652114
Antal/förp.
500 Styck
Minsta beställningsantal
500 Styck
Information
Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod
ABNCBZ
Produktnyckel
ABNCBZ
GTIN
4017918912697
Vikt per styck (inklusive förpackning)
0,326 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
0,308 g
Tullnummer
85369010
Ursprungsland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27440392
ECLASS-15.0
27440392
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43222600
Environmental product compliance
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
(Inga undantagsregler)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)
Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
EF3.1 Klimatförändringar
CO2e kg
0,013 kg CO2e
Kompatibla produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjälp