RC-5PP2000
-
Crimpkontakt
1603523
Crimpkontakt, Stift, ledande, vinklad, kontaktdiameter: 2 mm, anslutningsarea: 1,5 mm2 ... 2,5 mm2, material kontakt: CuZn, Alternativ produkt enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %) art.nr.: 1241640
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
Anslutning med hög draghållfasthet
Låga övergångsmotstånd
Enkel tillverkningsövervakning