ILC 370 ETH 2TX-IB/M
-
Controller
2985327
Styrsystem med Ethernet-gränssnitt för koppling till andra styrningar resp. system och programmeringsmöjlighet enligt IEC 61131-3, komplett med anslutnings-stickkontakt och märkningsfält, GL-godkännande
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Produkttyp | Styrsystem |
| Produktfamilj | Inline |
| Konstruktion | modulär |
| Remanent dataminne | 96 kbyte (NVRAM) |
| IEC-61131-runtime-system | |
| Programminne | typ. 2 MByte |
| Lagringsminne | 4 MByte |
| Antal trådar (tasks) | 16 |
| INTERBUS-Master | |
| Processdata | max. 8192 Bit (INTERBUS-Master) |
| Processdata (INTERBUS in-/utgångsdata max.) | max. 8192 Bit (INTERBUS-Master) |
| Processdata | max. 512 Bit (INTERBUS-Slave) |
| Antal understödda abonnenter | max. 512 (totalt, därav 254 fjärrbuss-deltagare/bussegment) |
| Antal anslutningsbara lokalbussdeltagare | max. 63 (Strömupptagning ska beaktas) |
| Antal abonnenter med parameterkanal | max. 62 |
| Antal förgrenings anslutningar med fjärrbussförgrening som stöds | max. 15 |
| Programmeringsdata | |
| ID-kod (dec) | 3 |
| Funktion | |
| Programmeringsmjukvara | PC Worx |
| Systemkrav | |
| Diagnostikverktyg | DIAG+ från Version 1.14 |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | max. 6 W |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC ±5 % |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Rippel | ± 5 % |
| Strömförbrukning typisk | 250 mA (vid tomgång är ingen lokalbussabonnent ansluten, buss inaktiv) |
| Realtidsklocka | |
| Realtidsklocka | integrerad (med batteribackup) |
| Potentialer | |
| Spänningsförsörjning | 7,5 V DC ±5 % |
| Strömförsörjning | 2 A DC (Iakttag derating) |
| Potentialer | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Strömförsörjning | 0,5 A DC (Iakttag derating) |
| Potentialer | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC -15 % / +20 % (enligt EN 61131-2) |
| Strömförsörjning | max. 8 A |
| Potentialer | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC -15 % / +20 % (enligt EN 61131-2) |
| Strömförsörjning | max. 8 A |
| Strömförbrukning | max. 5 A |
| Digital: | |
| Benämning ingång | Digitala ingångar |
| Beskrivning av ingången | 8 snabba ingångar, avbrottsingång |
| Antal ingångar | 12 |
| Anslutningstyp | IBS-Master |
| Anslutningsteknik | 2-, 3-, 4-tråds |
| Digital: | |
| Benämning utgång | Digitala utgångar |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Anslutningsteknik | 2-, 3-, 4-tråds |
| Antal utgångar | 4 |
| Utgångsspänning | 24 V DC |
| Maximal utgångsström per kanal | 500 mA |
| INTERBUS-Lokalbuss (Master) | |
| Anslutningstyp | Via Inline lokalbuss |
| Överföringshastighet | 500 kBaud / 2 MBaud (omkopplingsbar) |
| Parametrering/programmering/diagnos | |
| Bussystem | RS-232 |
| Anslutningstyp | RS-232-C, 6-polig MINI-DIN-kontakt (PS/2) Ethernet 10/100 (RJ45) |
| Överföringsfysik | Koppar |
| Antal kanaler | 1 |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| Anslutningstyp | RJ45-hylskontakt |
| Överföringshastighet | 10/100 Mbit/s |
| Antal kanaler | 2 |
| INTERBUS (slav) | |
| Anslutningstyp | D-SUB-9-honkontakt/D-SUB-9-kontakt |
| Bredd | 182 mm |
| Höjd | 140,5 mm |
| Djup | 71,5 mm |
| Färg | grön (RAL 6021) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 55 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 75 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 90 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 90 % (ingen daggbildning) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2985327 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Produktnyckel | DRAAAC |
| GTIN | 4046356077729 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 850 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 800 g |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122114 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ej tillämplig |
Kompatibla produkter
-
-
AX OPC SERVER - Drivrutiner och gränssnittsprogramvara 2985945
-
PC WORX DEMO - Programmeringsprogramvara 2985725
-
PC WORX BASIC LIC - Programmeringsprogramvara 2985275
-
PC WORX PRO LIC - Programmeringsprogramvara 2985385
-
CF FLASH 2GB - Minne 2701185
-
CF FLASH 2GB APPLIC A - Minne 2701189
-
IPASSIGN - Programvara 2701094
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge